Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Dies kann Ihr Angebot außer Kraft setzen. Möchten Sie fortfahren? Wenn Sie fortfahren, wird Ihr Warenkorb in eine Standardbestellung umgewandelt, so dass Sie Änderungen vornehmen können.
Eine Gabel aus Edelstahl 316L mit DLC-beschichteten Zinken zur Messung und Regelung von Schweröl (Heavy Fuel Oil, HFO), das Motoren, Turbinen und Brenner in Schiffs- und Energieanwendungen versorgt.
• Segmentierte, zweizeilige LCD-Anzeige. • Kann für bequemes Ablesen um jeweils 90 Grad an der Auswerteelektronik gedreht werden. • Geeignet für den Betrieb im Ex-Bereich. • Optische Schalter ermöglichen Konfiguration und Anzeige im Ex-Bereich. • Inklusive Glasscheibe. • Dreifarbige LED zeigt Status des Messsystems und Alarme an.
Display-Funktionen
Prozessvariablen anzeigen Alarme anzeigen und bestätigen mA- und RS-485-Ausgänge konfigurieren Unterstützt Know Density Verification (KDV) Unterstützt mehrere Sprachen
Ausgangskanäle der Auswerteelektronik
Verfügbare Ausgangskanäle: • Kanal A ist 4-20 mA + HART • Kanal B is 4-20 mA • Kanal C ist RS-485/Modbus
Geräte-Zulassungen, -Kalibrierungen und -Zertifizierungen
Marine-Zulassungen von Lloyds London, German Lloyd, Det Norske Veritas, Bureau Veritas und dem American Bureau of Shipping.
Einfache Nachverfolgung der kontinuierlichen, multivariablen Messung von Viskosität, Dichte und Temperatur.
Mit der diamantähnlichen Kohlenstoffbeschichtung (DLC) kann eine Reibungsminderung und eine bessere Beschichtungsimmunität sichergestellt werden.
Erweiterte Einsatzmöglichkeit mit für Ex-Bereiche zugelassener, kopfmontierter Auswerteelektronik, die eine lokale Konfiguration und Anzeige unterstützt.
Erweiterte Flexibilität durch Nachrüstsätze für Ersatzlösungen der Kapillar- und Torsionsmessgeräte.
Ein/mehrere Produkt(e) in Ihrem Warenkorb ist/sind im ausgewählten Land möglicherweise nicht verfügbar; es wird/sie werden beim Klicken auf die Schaltfläche „AUSWÄHLEN“ aus Ihrem Warenkorb entfernt. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie beim Erwerb dieses Produkts in einem anderen Land Hilfe benötigen.