Ovation-P-Evergreen-Program

Ovation™ Evergreen-Programm

Produktbeschreibung

Das Ovation Evergreen-Programm hält Ihre Anlage auf dem neuesten Stand der Technik und schützt vor Budgetüberschreitungen. Es hält Ihr Ovation System kontinuierlich auf dem aktuellsten Stand, während potentiell notwendige, kostspielige Nachrüstungen vermieden werden, wenn Komponenten altersbedingt nicht gerettet werden können.

Serviceinformationen

Bemühungen, die Modernisierung von Leitsystemen zu vermeiden oder aufzuschieben, erschweren die Wettbewerbsfähigkeit im heutigen Geschäft. Die Risiken einer unterlassenen Modernisierung sind beträchtlich und können Kunden letztlich Tausende von Dollar kosten. Veraltete Technologien sind im Betrieb und in der Wartung kostspielig und können die Förderung neuer Geschäftsbereiche beeinträchtigen oder den Einsatz neuer Technologien und Lösungen zur Erhöhung der Zuverlässigkeit und Leistung verhindern.

Das Ovation Evergreen-Programm bietet eine effiziente Methode, um Ovation-Systeme kontinuierlich auf dem neuesten Stand zu halten und so kostspielige und zeitaufwendige Systemnachrüstungen oder -Upgrades zu vermeiden. Das Programm wurde entwickelt, um die Gesamtproduktivität und Funktionalität des Systems zu verbessern und die Nutzungsdauer zu verlängern, indem die Wartungskosten gesenkt und die Zuverlässigkeit insgesamt verbessert wird.

Der Zweck des Ovation Evergreen-Programms besteht darin, Komponenten, einschließlich Netzwerk, Workstations und Systemsoftware, mit den neuesten Ovation Hardware- und Softwareversionen und bewährter Technologie zu ersetzen. Die spezifische Lösung jedes Kunden wird komplett auf die Anforderungen seiner Anlage zugeschnitten.