Plantweb-Insight Heat Exchanger Application

Plantweb Insight™-Anwendung für Wärmetauscher

Produktbeschreibung

Die Plantweb Insight-Anwendung für Wärmetauscher ermöglicht eine tiefgreifende Überwachung von Rohrbündelwärmetauschern, indem Daten analysiert werden, die über Wireless-Sensoren und die bestehende Infrastruktur erfasst wurden. Diese Anwendung bietet Status und Alarme in Echtzeit, einschließlich Verschmutzung und Wärmeleistung. Mithilfe von auf maschinellem Lernen basierten Anlagenmodellen und Analysen ermöglicht diese Anwendung vorrausschauende Diagnosen und Alarmschweregrade für eine Priorisierung der Wartung.

Betriebssystem
VMware Virtual Hardware Version 16 or higher or Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 or higher
  • 4 dedicated processors minimum
  • Mindestens 8 GB RAM
  • 512 GB freier Festplattenspeicher
Kommunikationsprotokoll
HART-IP-Client, OPC-UA-Client/Server, Modbus TCP/IP-Server, REST API

Merkmale

  • Die tiefgreifende und kontinuierliche Überwachung von Rohrbündelwärmetauschern bietet erweiterte Einblicke und erleichtert so die Entscheidungsfindung.
  • Vorkonfigurierte Algorithmen, die basierend auf jahrzehntelanger Erfahrung und Analyse entwickelt wurden, tragen zu größerer Effizienz bei.
  • Das benutzerfreundliche, visuelle Dashboard liefert Status und Alarme von Wärmetauschern in Echtzeit, einschließlich Verschmutzung und Wärmeleistung.
  • Vorausschauende Diagnose und Alarmgrenzwerte ermöglichen die Priorisierung der Wärmetauscherwartung.
  • Bestehende Systeme und Wireless-Infrastrukturen können problemlos konfiguriert bzw. integriert und so mit dem industriellen IoT verknüpft werden.
  • Fernkonnektivität ermöglicht Zugriff über Desktop oder Mobilgeräte.
  • Flexible Softwareinstallation bietet Zugriff über zahlreiche Webbrowser.
  • Automatische Interpretation von Gerätedaten und deren Umwandlung in aussagekräftige Informationen erleichtern und optimieren die Entscheidungsfindung.
  • Kontinuierliche Überwachung wichtiger Anlagen verbessert Zuverlässigkeit, Sicherheit, Umweltauswirkungen und Energieeffizienz.