Plantweb-Insight Network Management Application

Plantweb Insight™-Anwendung für Netzwerkmanagement

Produktbeschreibung

Die Plantweb Insight-Anwendung für Netzwerkmanagement wurde zur kontinuierlichen, zentralisierten Überwachung von WirelessHART-Netzwerken in industriellen Anlagen entwickelt. Um sicherzustellen, dass der Betrieb den besten Netzwerkverfahren entspricht, bietet diese Anwendung strategische Analysen, die es den Teams ermöglichen, Prioritäten für die Wartung zu setzen und schnell fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese Lösung umfasst ein Netzwerk-Mesh-Diagramm für eine konsolidierte Ansicht von Netzwerkzustand und -diagnostik, um Probleme und verbesserungswürdige Bereiche schnell zu identifizieren.

Betriebssystem
VMware Virtual Hardware Version 16 or higher or Microsoft Hyper-V Configuration Version 8.0 or higher
  • 4 dedicated processors minimum
  • Mindestens 8 GB RAM
  • 512 GB freier Festplattenspeicher
Kommunikationsprotokoll
HART-IP-Client, OPC-UA-Client/Server, Modbus TCP/IP-Server, REST API

Merkmale

  • Das Dashboard bietet eine konsolidierte Zusammenfassung aller Netzwerke, um Netzwerkprobleme schnell zu entdecken und zu diagnostizieren.
  • Mit der aggregierten Ansicht des Netzwerkstatus wird der Wartung Priorität eingeräumt und eine fundierte Entscheidung gefördert.
  • Mit berechneten Einblicken können Anwender problematische Bereiche einfach erkennen und Fehler schneller beheben.
  • Analysen umfassen die Netzwerkverfügbarkeit mit Ladestatistiken und einem Verlaufsüberblick des Netzwerkzustands.
  • Das Alarmprotokoll verfolgt Syslog-Alarme in allen Netzwerken nach, damit einzelne Netzwerkprobleme direkt sichtbar werden.
  • Protokollberichte können zur schnellen Identifizierung und Erstellung von benutzerdefinierten Berichten gefiltert und sortiert werden.
  • Die zusammenfassende Ansicht zeigt die Daten Netzwerk für Netzwerk an, diese können durchsucht, gefiltert und sortiert werden.
  • Die Detailseite zeigt die spezifische Netzwerkleistung in Übereinstimmung mit den besten Netzwerkverfahren an.
  • Mit dem Drag-and-Drop-Mesh-Netzwerkdiagramm können Benutzer eine genaue Netzwerkanzeige bearbeiten und erstellen.
  • Das konfigurierbare Netzwerkdiagramm stellt spezifische Gerätedaten zusammen mit einer Anleitung zur Fehlerbehebung dar.

Dokumentation und Zeichnungen