Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-K-2051 In-Line Pressure Transmitter and 1299

Rosemount™ 2051 Inline-Druckmessumformer und 1299 Druckmittler

Spezifikationen

Rosemount™ 2051 In-Line-Druckmessumformer
Garantie
Bis 5 Jahre eingeschränkte Gewährleistung
Messspannenverhältnis
Bis 100:1
Kommunikationsprotokoll
4−20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Feldbus, PROFIBUS®, 1−5 V Low Power HART®
Messbereich
Bis zu 689,47 bar (10 000 psig) Überdruck, bis zu 689,47 bar (10 000 psia) Absolutdruck
Mediumberührter Werkstoff
Edelstahl 316L SST oder C-276-Legierung
Diagnostik
Grundlegende Diagnose
Zertifizierungen/Zulassungen
SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 durch unabhängigen Dritten, NSF, NACE®, Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen.

Merkmale

Rosemount™ 2051 In-Line-Druckmessumformer
  • Intuitive lokale Bedienerschnittstelle erleichtert die Inbetriebnahme, um eine einfache und kosteneffektive Installation zu ermöglichen.
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
Rosemount™ 1299 Druckmittlersystem
  • Neue intuitive Modellstruktur erleichtert die Bestellung des richtigen Druckmittlersystems
  • Neue 800 PSI Gewindeanschluss-Auslegung
  • Schützt die Messumformer-Membran vor korrosiven oder erosiven Prozessen und extremen Temperaturen
  • Große Vielfalt an Druckmittlern erfüllt unterschiedliche Prozessanforderungen und -spezifikationen, einschließlich branchenspezifischer Anwendungen
  • SIL2/3-Zertifizierung gemäß IEC 61508 (durch unabhängigen Dritten) und Betriebsbewährungsdokument (Prior-use) der FMEDA-Daten ermöglichen den Einsatz in Sicherheitseinrichtungen.
  • Fehlender Bedarf an Befestigungswerkzeug reduziert die Installationskosten
  • Anpassungsfähige, direkt montierte Druckmittler für Über- und Absolutdruck können für druckbeaufschlagte oder entlüftete Tanks verwendet werden
  • Tuned-Systems können im Vergleich zu herkömmlichen Installationen den Einfluss der Temperatur um 10 bis 20 % mindern und die Ansprechzeit um mehr als 80 % verbessern.
  • Convert 1199 Diaphragm seal models to 1299 diaphragm seal models

Dokumentation und Zeichnungen

Rosemount™ 2051 In-Line-Druckmessumformer
Rosemount™ 1299 Druckmittlersystem