Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-P-PVD610 Fan Damper Actuators

Rosemount™ PowerVUE™ Lüfterklappen-Stellantriebe 6x10 in Drehmomentausführung

Produktbeschreibung

Rosemount Analytical Pneumatische Power Positioner von Emerson erfüllen die anspruchsvollen Regelanforderungen. Die neue PowerVUE™ Bauart verfügt über dieselbe robuste Hagan Antriebs- und Rahmenkonstruktion in Kombination mit der Genauigkeit und Zuverlässigkeit des Fisher FieldVUE DVC6000 digitalen Stellungsreglers.

Umgebungstemperatur
±0,5 % des vollen Hubs oder besser
Gewicht
36 kg (80 lbs.) typisch
Luftfeuchtigkeitsbereich
Ermöglicht Betrieb bis zu 100 % RF

Merkmale

  • Kombiniert die Leistungsmerkmale und Zuverlässigkeit des pneumatischen Hagan Antriebs mit der Genauigkeit und den Merkmalen des digitalen Fisher DVC5000/6000 Stellungsreglers
  • Integrierter I/P-Wandler: FOUNDATION® Feldbus-Eingang oder 4–20 mA
  • Zuverlässige Stellungsregelung mit geschlossenem Regelkreis
  • Doppelt wirkender Kolben; keine Gleichrichter
  • Optionale Sicherheitsstellung bei Verlust der Versorgungsluft
  • Handhilfsbetätigung
  • ValveLink Diagnose/AMS
  • Geeignet für den Einsatz in Ex-Bereichen; Ex-Schutz, druckfeste Kapselung oder eigensicher
  • Wartungsfreundlich
  • Einfache Reparatur

Dokumentation und Zeichnungen