Rosemount-408 Wireless Level Sensor

Rosemount™ 408 Wireless-Füllstandssensor

Produktbeschreibung

Der Rosemount™ 408 Wireless-Füllstandssensor ist ein einfach zu bedienendes berührungsloses Radargerät, das zusammen mit der Plantweb Insight-Tanküberwachungsanwendung die Tanküberwachung abgelegener und mobiler Anlagen ermöglicht. Durch die Zuweisung des Sensors zu Ihrer Anwendung wird ein digitaler Zwilling Ihrer Anlage erstellt. Auf diese Weise können Sie Informationen (Füllstand, Standort und Temperatur) der Anlage einsehen und speichern und schaffen letztendlich eine transparente Logistiklösung für Ihre abgelegenen und mobilen Anwendungen.

Kommunikationsprotokoll
Mobilfunkkommunikation
Messbereich
10 m (33 ft.)
Genauigkeit
± 10 mm (± 0.4 in.)
Betriebstemperatur
-20 bis 60 °C (-40 bis 140 °F)
Betriebsdruck
-0,5 bis 0,5 bar (-7 bis 7 psi)
Gehäuseschutzart
IP67 / NEMA 4X
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-freie Bereiche, FDA, EG1935/2004. Eine vollständige Liste der Zertifizierungen und Zulassungen finden Sie im Produktdatenblatt.

Merkmale

  • Einfache Montage mit nicht-intrusiver Installation für Kunststofftanks
  • Einfache Installation in den meisten Anwendungen mit verschiedenen Montageadaptern
  • Das kompakte Design ermöglicht die Installation an den meisten Orten, z. B. in gestapelten IBCs oder Behältern.
  • Einfache Bereitstellung durch Einsetzen eines Magneten
  • Zugriff auf Informationen über Mobilfunkkommunikation
  • Akkus bieten eine nachhaltigere und wirtschaftlichere Lösung