Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Rosemount-9930 Magnetic Level Indicator

Rosemount™ 9930 Magnetische Füllstandsanzeige

Produktbeschreibung

Die Rosemount 9930 Magnetische Füllstandsanzeige ist eine wartungsarme Alternative zu Schaugläsern und anderen Füllstandsanzeigen. Sie ist berührungsfrei und reduziert Leckagestellen und flüchtige Emissionen. Die Rosemount 9930 bietet Ihnen eine leicht abzulesende Füllstandsanzeige, die aus einer Entfernung von bis zu 30 m (100 ft.) sichtbar ist. Sie ist bestens für Ihre Hochtemperatur-, Hochdruck- und korrosive Anwendungen geeignet, bei denen eine visuelle Anzeige für Füllstand und Trennschicht erwünscht ist. In Verbindung mit dem abgesetzt montierten Füllstandsmessumformer und Schaltern von Emerson bietet Ihnen die Rosemount 9930 eine komplette, redundante und kostengünstige Füllstandslösung.

Viskosität
Bis zu 2 000 cP
Betriebsdruck
Bis zu 276 bar (4 000 psi)
Messbereich
Bis zu 6 m (20 ft.)

Merkmale

  • Minimale Leckagestellen im Vergleich zu Schaugläsern.
  • Kein Kontakt des Prozessmediums mit dem Anzeigerglas.
  • Geeignet zur Messung von Gas/Flüssigkeit- und Flüssigkeit/Flüssigkeit-Trennschichten.
  • Ermöglicht die Messung von Trennschicht und Füllstand mit nur einem Anzeiger.

Dokumentation und Zeichnungen