Rosemount™ Smart-Druckmanometer

Produktbeschreibung

Das Rosemount Smart-Druckmanometer zeichnet sich durch ein robustes Design mit industrieerprobter Sensortechnologie aus, um herkömmlichen Messgerätausfällen standzuhalten. Dieses Messgerät bietet bis zu 10 Jahre wartungsfreien Betrieb und ersetzt mechanische Komponenten für zuverlässigere Messwerte und eine höhere Überdruckgrenze.

Produkte

Search
1-2 von 2 Produktergebnissen
Smart Pressure Gauge
1199 Diaphragm Seal System
Smart Pressure Gauge
1299 Diaphragm Seal System
Messbereich
Bis 275,8 bar (4 000 psi) Überdruck, bis zu 689,5 bar (10 000 psi) Absolutdruck
Anzeige/Bedieninterface
114 mm (4,5 Zoll)
Gehäusewerkstoff
Technisches Polymer, NEMA® 4X und IP66/67
Berstdruck
758,4 bar (11 000 psi), 1 792,6 bar (26 000 psi) für Skalenbereiche über 275,8 bar (4 000 psi)
Überdruckschutz
Bis zu 150x Messbereich
Max. Betriebstemperatur
Umgebung: –40 bis +85 °C (–40 bis +185 °F)
Prozess: –40 bis +121 °C (–40 bis +250 °F)
Zertifizierungen/Zulassungen
Ex-Bereiche; siehe vollständige technische Daten bzgl. einer kompletten Liste aller Zertifizierungen

Merkmale

  • Sensortechnologie ersetzt mechanische Komponenten und bietet bis zu 10 Jahre Wartungsfreiheit
  • Überdruckschutz ermöglicht zuverlässige Druckmessungen
  • Zweischichtige Prozessisolation schützt die Anlage und das Personal
  • Lokale Statusanzeige bestätigt den ordnungsgemäßen Betrieb des Druckmessgeräts
  • Entwickelt mit einer großen 4,5-Zoll-Oberfläche (114 mm) für eine einfache Sichtbarkeit im Feld.
  • Vollständiges Sortiment an Prozessanschlüssen, einschließlich NPT-Außengewinde, DIN-Ausführungen, Ventilblöcke und Druckmittler.

Dokumentation und Zeichnungen

Teile und Zubehör

Search
1-10 von 33 Ergebnissen für Teile & Zubehör
: