Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
scada-P-PMSoftwareOpt

PipelineManager™ Software zur Optimierung

Produktbeschreibung

PipelineManager™ Software von Emerson zur Optimierung (vormals PipelineOptimizer™ Software) befähigt vielbeschäftigte Ingenieure, fortschrittliche Simulationen durchzuführen, welche Engpässe präzise lokalisieren und ein effizientes Management des täglichen Betriebs ermöglichen. Diese leistungsstarke Anwendung für Technik und Betrieb simuliert das hydraulische und thermodynamische Verhalten von Flüssigkeiten in einem Pipelinesystem, um Betreibern eine fortschrittliche Visualisierung zur Verfügung zu stellen, die zu wertvollen Erkenntnissen führt. Die Software nutzt die Grundlagen der Strömungslehre, um das Verhalten von Flüssigkeitspipelines zu modellieren, und setzt technische Standardformeln ein, um die komplexen Strömungsphänomene zu berücksichtigen, wie sie in Langstrecken-Hochdruckpipelines auftreten. Betreiber können Durchflüsse und Drücke genau vorhersagen und optimieren, indem sie die Hydraulik von Flüssigkeitspipelines und den Chargenbetrieb simulieren. Um eine vollständige Lösung zu ermöglichen, berücksichtigen komplexe Optimierungsalgorithmen unter anderem Faktoren wie den Rohrdurchmesser, die Temperatur und Länge der Pipeline, den Abstand der Pumpstationen und die Kosten für Strom und DRA-Mittel.

Merkmale

  • Mit anpassbaren Schemata, Tabellen und Menüs erreichen Sie eine exaktere Darstellung Ihrer Betriebsabläufe.
  • Auch Kapazitätsstudien, Betriebskosten- und Ausfallzeitanalysen können Sie effizient vornehmen.
  • Studieren Sie realistische Betriebsplanungen und führen Sie „Was wäre, wenn“-Szenarien durch, um den praktischen Betrieb zu optimieren.
  • Evaluieren Sie neue oder geänderte Komponenten in betrieblicher wie auch finanzieller Hinsicht.
  • Reduzieren Sie Ihre Betriebskosten durch geringeren DRA- und Stromverbrauch.
  • Berechnen der zusätzlichen Kosten für neue Transportmengen.
  • Analysieren Sie komplexe Stromabrechnungen und gewinnen Sie ein besseres Verständnis dafür.
  • Senken Sie Ihren Strom- und DRA-Verbrauch, was bei einer einzigen Pipeline zu Einsparungen von Hunderttausenden von Dollar pro Jahr führen kann.
  • Berechnen Sie den DRA-Verbrauch, die Budgetergebnisse und den Kraftstoffverbrauch.

Dokumentation und Zeichnungen