Syncade-P-Materials Management

Syncade Wägen und Dosieren/Materialwirtschaft

Produktbeschreibung

Syncade Wägen und Dosieren/Materialwirtschaft trägt dazu bei, dass Hersteller Container mit Inventar und Inventar laufender Ordern (Work in Progress – WIP) nachverfolgen und verifizieren können. Werkstoffe können vom Lager oder Wareneingang den gesamten Herstellungsprozess hindurch (einschließlich Ihrer Ausgabe) nachverfolgt werden. Das System kann Rohstoffe, Zwischenzustände und fertige Ware hantieren, und Sie sind in der Lage, zu jeder Produktionsstufe eine genaue Werkstoffgenealogie zu erstellen. Die Materialwirtschaft kann für Echtzeit-Bestätigungen im Verlauf der Fertigung in elektronische Chargendatensätze eingebunden werden. Suchfunktionen des Systems bieten zur operativen Überprüfung und für Konformitätsbelange Zugriff auf Materialdaten.

Unterstützte Betriebssysteme
Windows 7 oder neuer
Prozessor
Intel Xeon E5-2620 mit 2,0 GHz oder schneller oder Dual Intel Xeon E5-2620 mit 2,0 GHz oder schneller
Festplatten-Speicherplatz
50 GB freier Festplattenspeicher
Display
SVGA-Monitor oder höher (1024 x 768 Auflösung oder höher)
Arbeitsspeicher (RAM)
Mindestens 2 GB; Empfehlung: 8 bis 16 GB RAM

Merkmale

  • Gesteigerte Dosiereffizienz mit integrierten Waagen und elektronischen Verfahren
  • Sicherer Erstzugriff auf Material durch einfache Nachverfolgung von verwendeten und bewegten Behältern
  • Integration von Informationen zwischen Fertigung und Geschäftssystemen durch Standard-Transaktionen
  • Verwaltung der Qualität des Werkstoffbestands durch detailgenaue Nachverfolgung von Status und Standort