Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tartarini-P-A140

Tartarini™ federbelastete Druckminderer der Serie A/140

Produktbeschreibung

Die Ausführungs- und Leistungsmerkmale machen die federbelasteten Druckminderer der Serie A/140 zur idealen Wahl für Anwendungen mit plötzlichen Kapazitätsschwankungen oder die Absperrung des Gasstroms mittels Magnetventilen wie bei Haushalts- oder Industriebrennern. Diese Regler können für Erdgas, erzeugtes Gas und Propangas sowie für Luft eingesetzt werden, solange diese Gase ordnungsgemäß gefiltert werden und keinen hohen Anteil an Aromaten enthalten.

Verfügbare Konfigurationen
Typ A/142 und A/142AP: ohne Sicherheitsabsperrventil
Typ A/149 und A/149AP: mit Sicherheitsabsperrventil
Zulässiger Gehäusedruck
Bis zu 20 bar
Eingangsdruckbereich
100 mbar bis 6 bar
Sollwertbereich
10 bis 300 mbar, 300 mbar bis 500 mbar mit QL-Ausführung
Genauigkeitsklasse
Bis zu ± 5 %
Max. Durchfluss
Bis zu 900 Stm3/h

Dokumentation und Zeichnungen

Merkmale

  • Druckausgeglichener Ventilteller
  • Mit oder ohne Überströmventil
  • OPSO- und UPSO-Sicherheitsabsperrventil
  • Eingangs- und Ausgangsleitung
  • Manuelle Rückstellung nur über Drehung des Rückstellhebels
  • Ausführung für Überwachung verfügbar