Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-64-5000

TESCOM™ Druckregler der Serie 64-5000 für den Vakuumbereich

Produktbeschreibung

Regler der Serie 64-5000 sind Absolutdruckminderer für subatmosphärische Anwendungen bzw. ultrahochreine Anwendungen mit einer Oberflächengüte innen von 10 Ra 0,25 µm. Eingangsdrücke von 8,3, 41,4 oder 241 bar (120, 600 oder 3 500 psig) mit Ausgangsdrücken von 50 mmHg abs. bis 1,0 bis 6,9 bar (50 mmHg abs. bis 15 bis 100 psig). Ideal für den Einsatz in Vakuumdruckregelungen, Analyse von giftigen Gasen, Ventil-Verteilerinseln, Gasflaschenschränken und Halbleiterfertigung.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 8,3, 41,4 oder 241 bar (120, 600 oder 3 500 psig)
Ausgangsdruckbereiche: 50 mmHg abs. –
1,0, 2,1, 4,1, 6,9 bar (15, 30, 60, 100 psig)
Gehäusewerkstoff
Elektropolierter Edelstahl 316L oder elektropolierter Edelstahl 316L VAR
Ventilsitz
Teflon®, PCTFE
Membran
Edelstahl 316L
Ventilstößel, Feder und Ventilführung
Edelstahl 316
Betriebstemperatur
Teflon®-Sitz: -40°F to 160°F (40°C to 71°C)
PCTFE-Sitz: -40 °C bis 140°F (-40°C to 60°C)
Anschlussgröße und -art
1/4" HPIC
1/4", 1/2" Druckschraube
1/4", 1/2" Überwurfmutter
IN-Anschluss: 1/4" Außengewinde; OUT-Anschluss: 1/4" Innengewinde
IN-Anschluss: 1/4" Innengewinde; OUT-Anschluss: 1/4" Außengewinde
1/4" Rohrstutzen
Durchflussrate
Kv = 0,24 (Modell mit 8,3 bar [120 psig])
Kv = 0,15 (Modell mit 41,4 bar [600 psig])
Kv = 0,06 (Modell mit 241 bar [3 500 psig])
Gewicht
2 lbs (0,9 kg)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Negative Vorspannung zur Regelung von Unterdrücken und niedrigen Überdrücken
  • Oberflächengüte innen von 10 Ra (0,25 µm)
  • Ausgezeichnete Dichtheit durch ganzmetallische Abdichtung zwischen Membran und Gehäuse
  • Hastelloy® Innengarnitur optional

Dokumentation und Zeichnungen