Kein Bild verfügbar
Kein Bild verfügbar
Ihre Anfrage wird verarbeitet.
Tescom-P-BB-1

TESCOM™ OEM-Druckregler der Serie BB1

Produktbeschreibung

Regler der Serie BB-1 sind Kolbendruckminderer in Miniaturausführung für hohen Druck und niedrigen Durchfluss mit sechs Ausgangsdruckbereichen bis 124 bar (1 800 psig). Dieser Regler ohne Sekundärentlüftung ist klein, kompakt und wiegt ca. 0,2 kg (0,5 lbs) in der Standard-Aluminiumausführung. Ideal für den Einsatz in tragbaren Geräten.

Druckstufe
Maximaler Eingangsdruck: 414 bar / 6.000 psig
Ausgangsdruckbereich
  Niederdruck: 0-15,2 bar / 0-220 psig
  Hochdruck: 0-124 bar / 0-1.800 psig
Werkstoff
Gehäuse: Aluminium 6061 (vernickelt)
Sitzring: CTFE, PEEK oder Vespel®
O-Ringe: Siehe Teilenummer-Auswahltabelle
Sonstige Teile: Edelstahl Serie 300 oder Aluminium
Betriebstemperatur
-26 °C bis +74 °C / -15 °F bis +165 °F
-54 °C bis +74 °C / -65 °F bis +165 °F mit O-Ringen aus Buna-N
Bis zu +204 °C / +400 °F mit Vespel®- oder PEEK-Sitz
Anschlussgröße und -art
1/4" NPTF oder SAE
Durchflussrate
Cv = 0,06
Ansteuerung
Feder
Gewicht (ca.)
0,2 kg (0,5 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Langlebiger Sensor in Kolbenausführung
  • Vor Ort einstellbare Regelbereiche
  • Zwei und vier 1/4"-NPTF- oder -SAE-Anschlüsse standardmäßig
  • Minimale Verwendung von Dichtungselementen
  • Ohne Sekundärentlüftung
  • Zweistufige und Patronenausführungen lieferbar
  • Ausführung in Edelstahl 316 verfügbar

Dokumentation und Zeichnungen