Der einstufige Druckregler der Serie DG bietet kompakte Abmessungen mit hoher Durchflussleistung (größer als 28 300 slpm/1 000 scfm). Die Konstruktion dieses vordruckausgeglichenen Hauptventils mit großer Membran sorgt für einen niedrigeren Druckabfall (und somit einen größeren nutzbaren Durchflussbereich) als Ventile anderer Hersteller. Verfügbar in Druckfeder oder domgesteuerten Konfigurationen. Ideal für den Einsatz bei Spülung, Überdeckung, Hochstrominertisierung, Wärmebehandlung und Schutzgasen. Bietet gute Leistung bei sehr geringen Differenzdrücken, wie Prozesse mit Dewar-Versorgung. Geeignet für mehrfache Atemluftsysteme.