TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Modelle H64T/H64F Keyblok-Ventilblock mit Verriegelung

Produktbeschreibung

Ein Ventilblock mit doppelter Absperr- und Entlüftungsfunktion, der eine einzigartige Lösung für Anwendungen mit sogenannten High Integrity Pressure Protection Systems (HIPPS, zuverlässige Absperrsysteme) zur Absperrung und Kalibrierung von messtechnischer Ausrüstung bietet

Merkmale

  • Kompakte und ergonomische Gehäuseausführung aus einem Stück reduziert Installationskosten durch geringeres Gewicht und weniger Platzbedarf als Ausführungen von Mitbewerbern.
  • Einzigartiges Einschloss-Verriegelungssystem bietet höhere Sicherheit mit geringerem Fehlerrisiko.
  • Einfache Identifizierung der Betätigungsposition erhöht die Sicherheit im Prozessbetrieb durch visuelle Prüfung der Ventilposition.
  • Anwendungsflexibilität bringt weitere Kosteneinsparungen durch Einsatz von Ventilen einzig nach Spezifikation im Vergleich zu den Ausführungen von Mitbewerbern.
  • Nur eine Designausführung bietet Designflexibilität und kostengünstige Lösungen für einzelne oder mehrfache Druckentnahmen.
  • Ventilbetrieb in Folgeschaltung.
  • PEEK-Sitze (ANSI Class 150 und 2500).
  • Näherungsschalter (SIL3, ExII 1G Exia IIC T6) mit Halterung.
  • Konform mit der Druckgeräterichtlinie (DGRL).
  • Gehäusewerkstoff zertifiziert gemäß EN10204 3.1.