Tescom-P-VJ

TESCOM™ Absperrventil der Serie VJ zur Druckregelung

Produktbeschreibung

Ventile der Serie VJ sind handbetätigte Absperrventile für Regeldrücke von 414 u. 690 bar (6 000 u. 10 000 psig). Verfügbar als Eck- oder Durchgangsventil. Ideal für den Einsatz in Druckregelstationen und Bodengeräten (Ground Support Equipment, GSE).

Maximaler Betriebsdruck
Gehäuse aus Edelstahl 316: 690 bar (10 000 psig)
Gehäuse aus Messing: 414 bar (6 000 psig)
Gehäusewerkstoff
Edelstahl 316 oder Messing
Sitzwerkstoff
CTFE, Nylatron, PEEK, Teflon® oder Vespel®
Stützring
Teflon®
O-Ringe
Buna-N, Ethylen-Propylen, Kalrez® oder Viton®
Restliche Teile
Monel® und Messing oder Edelstahl
Betriebstemperatur
Siehe Datenblatt
Anschlussgröße und -art
1/4 Zoll, 3/8 Zoll (nur für Durchgangsventil verfügbar)
BSPP, SAE, NPTF, MS33649
Durchflusskoeffizient
Cv = 0,49 für Eckventil
Cv = 0,28 für Durchgangsventil
Gewicht
0,7 kg (1,5 lbs)
Weitere Informationen
Weitere Informationen zu spezifischen Modifikationen oder kompletten Systemlösungen erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsbüro.

Merkmale

  • Durchflussrichtung ist beliebig wählbar
  • Integrierter Metallanschlag verhindert Überdrehen des Ventils
  • Ausführungen als Eck- oder Durchgangsventil ermöglichen einfache Anpassung
  • Kompatibilität mit Sauerstoff bei Verwendung der entsprechenden Werkstoffe