Verbesserung und Aufrechterhaltung einer hohen SMR-Leistung auf lange Sicht
Anlagen, die eine kontinuierliche Versorgung mit Wasserstoff benötigen, nutzen zur Herstellung von Wasserstoff häufig die Dampf-Methan-Reformierung. Bei diesen Anlagen wirken sich Energieverbrauch und Temperaturschwankungen auf Kosten, Produktionsqualität und Sicherheit aus. Diese Schwankungen sind auf die Ineffizienz der Verbrennung, Prozessvariabilität und Verschlechterung der Anlage zurückzuführen. Emersons SMR-Lösung ermöglicht es Betreibern, auf veränderte Bedingungen zu reagieren und die Leistung zu optimieren.