Kraftstoffmanagement
Erzielen Sie mit einem Kraftstoffmanagementsystem von Emerson hochpräzise Energie-Ausgangswerte für die Leistung Ihres Schiffs.
Das Integrierte Steuer- und Überwachungssystem von Emerson unterstützt Sie bei der Einhaltung der Umweltvorschriften und beim Erhalt von Echtzeit-Daten und einem Überblick über die Kraftstoff-, Motor- und Schiffsleistung. Integrieren Sie die Messungen und die Steuerung des gesamten Kraftstoffmanagementsystems von der Lagerung bis zum Verbrauch.
Die Kombination von Kraftstoffmessungen mit bestehenden Tank- und Durchflussmessungen ergibt eine überragende Kraftstoffintegrität, die vor Diebstahl oder Verfälschung schützt. Die schnelle Datenübertragung erfasst den aktuellen flottenweiten Energieverbrauch und liefert Echtzeitdaten für tiefgreifende Kenntnisse und effiziente Planung.
Die Messung des Kraftstoffverbrauchs ist ein wichtiger Parameter, der zur allgemeinen Kraftstoffeffizienz eines Schiffes beiträgt. Alle Anwendungen erfordern hochgenaue und zuverlässige Messungen, um eine exaktere Kontrolle und Regelung der Verbrennung zu erzielen und dadurch Kraftstoffeinsparungen und Emissionenreduzierungen zu ermöglichen.
Es ist wichtig, dass Sie die Viskosität messen und regulieren können, um die optimale Verbrennung von Schweröl in Heizungen und Kesseln zu ermöglichen. Dies sorgt für eine homogenere Verbrennung, eine bessere Kraftstoffeffizienz und die Konformität mit Umweltvorschriften.
Verbessern Sie die Regelung Ihres Energieverbrauchs und treffen Sie betriebliche Entscheidungen, um das Schiffsmanagement zu optimieren.
Erhöhen Sie die Transparenz und Verfolgbarkeit, indem Sie verschiedene Systemfunktionen mit mehreren Workstations an Bord Ihres Schiffs teilen.
Ein vollständig integriertes Kraftstoff-Managementsystem gewährt Ihnen Echtzeit-Informationen, so dass Sie Ihr System über den verbrannten Kraftstoff hinaus untersuchen können. Neue Funktionen verwenden die High-Speed-Daten von Durchflussgeräten, bieten eine Diagnostik der Kraftstoffdichte und einen größeren Einblick in die Kraftstoff-Bunkerung sowie die Verbrauchsprozesse an Bord Ihres Schiffs.
Vertrauen Sie auf Ihren LNG-Bunkerungsprozess mit einer MID-zugelassenen Lösung, die eine hohe LNG-Messgenauigkeit für Masse, Dichte und Volumen ermöglicht.
Mehr als 30 Jahre kryogener Messerfolg stehen für Sicherheit, wenn es um die Handhabung Ihrer LNG-Bunkerung geht
Kombinieren Sie ein hochmodernes System für den eichamtlichen Verkehr mit der Zulassung durch Dritte für eine präzise Messung und zertifizierte Lösung für die anspruchsvolle LNG-Bunkerung. Nutzen Sie sowohl für Lieferanten als auch Käufer die historische Protokollierung und Einblicke in den Prozess, um den Betrieb zu verbessern.