Kreuzfahrtschiffe
Integrierte Lösungen für Kreuzfahrtschiffe mit Fokus auf hohe Sicherheit für Passagiere und Besatzung an Bord.
Einhaltung von Umweltschutzauflagen, korrekte Passagierbehandlung und Schutz des umliegenden Meeres sind beim Befahren einiger der schönsten Orte der Welt unverzichtbar. Die Lösungen von Emerson mit Sicherheitsfunktionen sowie Prozesskontrolle und -überwachung stellen sicher, dass die Besatzung im Falle von Abnormalitäten rechtzeitig vorbeugende Maßnahmen ergreifen kann.
Das System bietet Ihnen auf einem intuitiven und flexiblen Bedieninterface einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Aufgaben an Bord. Die Systemarchitektur unterstützt beliebige Kombinationen von Subsystemen, wie z. B. Kraftstoffmanagementsysteme, Tankfüllstandmesssysteme, Fernsteuerungssysteme für Ventile und Hilfsmesssysteme.
Hier erfahren Sie mehr über integrierte Steuer- und Überwachungssysteme >>
Kraftstoffmessung ist ein wichtiger Parameter, der zur allgemeinen Kraftstoffeffizienz eines Schiffes beiträgt. Alle Anwendungen erfordern hochgenaue und zuverlässige Messungen, um eine exaktere Kontrolle und Regelung der Verbrennung zu erzielen und dadurch Kraftstoffeinsparungen und Emissionenreduzierungen zu ermöglichen. Die Kombination von Kraftstoffmessungen mit bestehenden Tank- und Durchflussmessungen ergibt eine überragende Kraftstoffintegrität, die vor Diebstahl oder Verfälschung schützt. Die schnelle Datenübertragung stellt den aktuellen flottenweiten Energieverbrauch bereit und liefert Echtzeitdaten für tiefgreifende Kenntnisse und effiziente Planung.
Sicherstellung von Meeresschutz in Häfen und an Sehenswürdigkeiten durch Verwendung von biologisch abbaubarem Öl im VRC-System
Die elektrohydraulische Lösung ist aufgrund ihrer kompakten Bauweise, die nur minimalen Platz in Anspruch nimmt, eine ausgezeichnete Wahl für Kreuzfahrtschiffe. Durch die Wahl dieser Lösung erreichen Sie eine Reduzierung der Installationskosten, da keine Hydraulikleitungen erforderlich sind. Das System lässt sich problemlos in das Feuerzonendesign des Schiffs integrieren. Notfallbetrieb mit fest oder an Trennwänden montierten Antrieben und Handpumpen für manuelle Betätigung. All diese Funktionalitäten tragen zum hohen Sicherheitsniveau bei, das für die Passagiere an Bord von Kreuzfahrtschiffen erforderlich ist.
Hier erfahren Sie mehr über Fernsteuerungssysteme für Ventile >>
Zur Füllstandsmessung in Ballast- und Servicetanks können verschiedene Technologien eingesetzt werden, wie z. B. elektropneumatische Systeme und Tankfüllstands-Messumformer. Diese Lösungen bieten Flexibilität und individuell anpassbare Systeme, welche die Anforderungen für Redundanz und Teilung in verschiedenen Feuerzonen erfüllen.
Die Alarme können auf Workstations sowie auch auf Alarmkonsolen in Unterkünften bzw. in öffentlichen Bereichen ausgegeben werden. Das Alarmüberwachungssystem ist flexibel und kann eingerichtet werden, um Alarmanzeigen an gegebenen Orten zu aktivieren, sodass die richtige Visualisierung und Handhabung sichergestellt wird. Eine Vielzahl an fortschrittlichen Alarmmanagementfunktionen sind enthalten, wie das Gruppieren, Filtern und die Präsentation, um rechtzeitig die richtige Alarmanzeige für einen einfachen Zugriff und die Handhabung sicherzustellen.
Das Alarmüberwachungssystem (AMS − Alarm Monitoring System) kann als alleinstehende Lösung oder als ein vollständig eingebetteter Bestandteil des integrierten Steuer- und Überwachungssystems (ICMS) installiert werden.
Verschiedene Hilfsmessungen und Untersysteme können mit dem integrierten Steuer- und Überwachungssystem verbunden und in dieses System eingebaut werden. Dies gibt Ihren Bedieners die vorteilhafte Möglichkeit, für Störungen, die den Betrieb beeinträchtigen können, zu planen, zu überwachen und auf diese zu reagieren.