Drahtlose Abraumdammüberwachung und Lösungen für die Durchflussmessung von Bergbauschlamm in Aktion

Experteneinblicke

Next-Generation Knife Gate Valves for Dewatered Tailings Applications

With Clarkson KS1 knife gate valves from Emerson, the improvement was dramatic and immediate. After 8 months, the new valves remain in service, never having required a repair or change out. The installed cost of each valve was less than $27,000, so the project paid for itself in just over two weeks, and it has been generating nearly $10,000 per week in savings since.

Hier erfahren Sie mehr
Andy Coxall
Improving Tailings Management in Mining Operations

Andy Coxall joins podcast host Jim Cahill to discuss the challenges in tailings management, the problems with valves not suited for this severe-service application, and why severe-service knife gate valve technology such as the Clarkson KS1 is the best choice for these challenging slurry applications.

Hier erfahren Sie mehr
Alek Duerksen
Tailings Valve Difficult Choices

Alek Duerksen’s Global Mining Review article, Making the Difficult Choices, describes the difficulties of tailing disposal and provides suggestions for choosing the proper automated isolation valves for this application.

Hier erfahren Sie mehr

Häufig gestellte Fragen zu Bergbauabraum

Warum ist es wichtig, das Risiko von Abraumhalden zu managen?
Warum sind Ventile bei der Planung von Abraumanlagen wichtig?
Warum sind Ventile bei der Planung von Abraumanlagen wichtig?
Hier erfahren Sie mehr ...
Klicken Sie hier, um mit dem Lesen fortzufahren. Häufig gestellte Fragen zu Bergbauabraum

Das Neueste

New Cyclone Monitoring System Keeps Things Moving At Copper Mountain

Downstream incidents from roping and plugging cut to zero using early detection system from Portage Technologies.
Artikel

Bringen Sie ungeplante Ausfallzeiten auf einem Primärbrecher auf Null

Coriolis-Durchflussmessgeräte erkennen Durchfluss und Verunreinigungen in Brecher-Schmierölsystemen.

Article: Condition Monitoring of Critical Mining Conveyors

Conveyor systems, integral to operations, require conditioning monitoring to ensure uptime.
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.