AVENTICS™ EPS Giga YZ

Produktbeschreibung

Entdecken Sie mit dem elektrische Linearmodul EPS Giga YZ von AVENTICS eine leistungsstarke Lösung für präzise und effiziente Linearbewegungen in Automatisierungssystemen. Dieses Linearmodul lässt sich nahtlos in Ihren Bereich integrieren, wo es erweiterte Funktionalität und Anpassungsfähigkeit für verschiedene Anwendungen bietet. Das AVENTICS EPS Giga YZ wurde mit modernster Technologie und robusten Materialien konstruiert, um eine zuverlässige und konsistente Leistung zu gewährleisten. Durch intuitive Steuerungen und intelligente Funktionen ermöglicht dieses elektrische Linearmodul reibungslosen Betrieb, optimierte Produktivität und präzise lineare Bewegungen in industriellen Umgebungen.

Merkmale

  • Die starre Schlittenkontur erleichtert präzises Einpressen
  • Schnelle Bewegung von Nutzlasten mit einem Gewicht von bis zu 15 kg mit einer Präzision von +/-0,02 mm
  • Anlagenbreite inklusive Energiekette, Hubmesssystem und Massenkompensation von nur 180 mm