Micro Motion-820 Electronics Module

Micro Motion® 820 Elektronik

Produktbeschreibung

Das 820 Elektronikmodul ist die richtige Wahl für Anwendungen zur Messung des Kraftstoffverbrauchs; es verfügt darüber hinaus über die adaptive Verbrauchsmessungssoftware von Emerson. Dieses Elektronikmodul ermöglicht die Verbindung von zwei Durchflussmessgeräten mit einer einzigen Quelle und bietet somit eine Reduzierung der Elektronikkomponenten von 4 auf 1. Die Lösung verbessert die Geschwindigkeit der Signalverarbeitung zwischen den Messstellen für Versorgung und Rückführung, was eine präzise, unverzügliche Verbrauchsberechnung sicherstellt.

Art der Messung
Entspricht der MID 2014/32/UE Anhang MI-002 und Anhang MI-005
Temperaturbereich
Temperatur des Prozessmediums: -196 bis +60 °°C (-320 bis +140 °°F)
Umgebungstemperatur: -40 bis +60 °°C (-40 bis +140 °°F)
Gewicht
Elektrische Teile: 2,9 kg
Anschlussart(en)
– Ein Paar Anschlussklemmen für den Anschluss des RS-485-Signalkabels
– Ein Paar Anschlussklemmen für 24 VDC
– Zwei 9-Leiter-Anschlüsse für Sensoren
– Anschluss des Service-Ports zur temporären Verbindung erfolgt über zwei Clips
Gehäuse
Polyurethan-beschichtetes Aluminium
Montage
Optionen für abgesetzte Montage

Merkmale

  • Die Ausführung bietet eine außergewöhnliche Kombination von Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
  • Mit Sicherheitsverriegelungsschalter für physischen Schutz und Software-Sicherheit.
  • Alle gebrauchsfähigen Elektronikteile befinden sich im 820 Modul, wodurch eine flexible Wahl des Installationsortes möglich ist.
  • Die 820 Elektronik ist optimal für Anwendungen zur Messung des Verbrauchs von Schiffskraftstoffen geeignet, einschließlich Hauptmaschinen, Hilfsmaschinen, Kesseln und viele andere.
  • Unterstützt die patentierte adaptive Verbrauchsmessungssoftware, wodurch jederzeit präzise Differenzmessungen möglich sind.
  • Der Service-Port ermöglicht die Durchführung von Diagnose- und Konfigurationsfunktionen ohne Verlust von Messdaten.
  • Durch Verwendung der adaptiven Verbrauchsmessungssoftware eliminiert die Auswerteelektronik 820 den Bedarf eines sekundären Steuerungssystem zur Bestimmung des Verbrauchs von Maschinensystemen. Mithilfe der multivariablen Coriolis-Messung stellt die Software flexible Ausgangs-, Massen- oder volumetrische Einheiten bereit, wodurch keine komplexen Umrechnungen mehr nötig sind.
  • Ersetzt beide Auswerteelektroniken und kombiniert beide Core-Prozessoren in einem einzelnen Gerät, wodurch Installationszeit, Verkabelung und Platzbedarf reduziert werden.
  • Verringert die Komplexität von Installationen.
  • Ermöglicht Betrieb und genaue Messungen in Kombination mit einem dualen Kraftstoffsystem. Das Messsystem muss beim Kraftstoffwechsel nicht justiert werden.
  • Zur Unterstützung der Messung und Meldung des Kraftstoffverbrauchs können Live-Dichtemessungen und -Ausgänge verwendet werden.