Rosemount-P-Hx438 Steam Sterilizable DO Sensor

Rosemount™ Hx438 dampfsterilisierbarer Sensor für gelösten Sauerstoff

Produktbeschreibung

Der Rosemount Hx438 dampfsterilisierbare Sensor für gelösten Sauerstoff (DO) ist ein membranüberzogener, amperometrischer Sensor, der den hohen Anforderungen der Biotechnologie-, Pharma-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie gerecht wird. Der Sensor für gelösten Sauerstoff liefert ein driftfreies Signal und behält seinen Kalibrierwert für bis zu 50 Dampfsterilisationszyklen bei.

Messbereich
0 bis 20 ppm, 0 bis 250 % Sättigung, abhängig vom Instrument
Betriebstemperatur
32 bis 266 °F (0 bis 130 °C)
Maximaldruck
43 psig (400 kPa abs, 4 bar)
Werkstoffe
Mediumberührte Werkstoffe: Edelstahl und EPDM
Gesamtlänge
Die Einbaulänge des Sensors für gelösten Sauerstoff beträgt 120 mm
Prozessanschluss
PG 13.5

Merkmale

  • Wiederholt mit Dampf sterilisierbar
  • Sensoransprechverhalten nahezu unabhängig vom Durchfluss
  • Schnelle Ansprechzeit
  • Der Sensor für gelösten Sauerstoff (DO) verwendet einen 4-poligen Verbindungsstecker für das schnelle Trennen des Kabels (separat erhältlich).
  • Der DO-Sensor eignet sich für das Einlegeprinzip oder ähnliche Montageverfahren, die üblicherweise in großangelegten Batchprozessen mit SIP-Reinigung verwendet werden.
  • Bei kleineren Batchprozessen kann der DO-Sensor direkt in die obere Platte geschraubt und bei Bedarf autoklaviert werden.

Dokumentation und Zeichnungen