Rosemount-P-OTG 51 Overfill Alarm Tank Gauge

Rosemount™ OTG 51 Tankmessgerät mit Überfüllalarm

Produktbeschreibung

Stellen Sie mit der Rosemount OFC (Overflow Control − Überfüllsteuerung) sicher, dass Ihr Behälter auf dem neuesten Stand der Sicherheit ist und den Umweltnormen entspricht. Auf dem Tank montiert entspricht dieses integrierte und dennoch unabhängige radarbasierte System den individuellen Klassen-Auslegungen der IMO-Regeln für unabhängige Sensoren. Alarmgrenzen werden durch Einstellungen in der Software konfiguriert, um eine einfache Anpassung an neue Anforderungen zu ermöglichen. Eine kontinuierliche Selbsttestfunktion stellt den ordnungsgemäßen Betrieb sicher.

Referenzgenauigkeit
± 5 mm
Gewicht
20 kg
Gehäuseschutzart
IP56
Prozessanschluss
Für die Montage an ASME 3"� oder JIS 5K-100, DN80, ASME 6"� geeignet
Werkstoffe
Edelstahl 316L, Edelstahl 304L, PTFE
Ex-Schutz
Ex ia IIC T4 Ga

Merkmale

  • Keine beweglichen Teile im Tankinnern, die beschädigt werden können
  • Ordnungsgemäße Anzeige und Kommunikation, die durch ein Selbsttestsystem verifiziert werden
  • Sicherer Betrieb durch elektrische Trennung von Hoch- und Überfüllalarm und dem Füllstand-/Flüssigkeitsverlustmesssystem
  • Automatische Selbsttestfunktion eliminiert den Bedarf für mechanische Prüfanordnungen vor dem Gebrauch
  • Erfüllt die Anforderungen aller wichtigen Branchenklassifizierungen