Ökologische Nachhaltigkeit
Emerson unterstützt Kunden in einigen der wichtigsten Branchen der Welt dabei, messbare Fortschritte bei der Nachhaltigkeit zu erzielen, und macht diese Kompetenz auch anderen Unternehmen auf demselben Weg verfügbar.
Bei der Erdgasreformierung kommt ein fortschrittlicher, ausgereifter Prozess zum Einsatz, der auf der bestehenden Verfügbarkeit und Infrastruktur von Erdgas aufbaut. In den Vereinigten Staaten wird für 95 % des produzierten Wasserstoffs die Erdgasreformierung* genutzt, um die Herstellung von Wasserstoff zu ermöglichen und den entsprechenden Bedarf zu decken. Emerson unterstützt Betreiber dabei mit fortschrittlichen Technologien für Dampf-Methan-Reformer, Aminwäsche und Vakuumwechseladsorption.
ELITE Coriolis Messsystem
ELITE Coriolis Durchflussmessgeräte bieten auch in den anspruchsvollsten Umgebungen und Anwendungen genaue, reproduzierbare Durchflussmessungen.
Rosemount Chromatograph und X-Stream Prozessgasanalysator
Präzise Analyse mehrerer Komponenten in Prozessanwendungen bis hin zu extrem niedrigen ppm-Werten.
Überwachung der Anlagenleistung
Mit unserem Performance- und Zustandsüberwachungsservice erhalten Sie einfachen und kostengünstigen Zugriff auf Daten zur Leistung Ihrer Anlagen und Ausrüstung.
Anderson Greenwood Typ 400 und 800 Sicherheitsventile
Höchste Zuverlässigkeit und fortschrittliche Technologie zur Bereitstellung von Überdruckschutz
RX3i SPS (zusätzliche Integration in DeltaV über MTP)
Von Emerson unterstützte MTP-Integration ermöglicht mehr modulare Fertigung, reduziert Investitions- und Betriebskosten und beschleunigt die Implementierung der digitalen Transformation.
Mimic Simulation Software
Mimic™ Simulation Software ermöglicht eine genaue und Echtzeit-Simulation des Anlagenverhaltens.
Betreiber, die Aminwäsche zur Kohlenstoffabscheidung verwenden, sind gezwungen, einen Kompromiss zwischen der Abscheidungseffizienz und den zur Regenerierung des Lösungsmittels erforderlichen Energiekosten einzugehen. Emerson unterstützt Betreiber dabei mit fortschrittlichen Technologien, um höchste Effizienz zu erreichen.
DeltaV PK Controller mit DeltaV PredictPro und erweiterter Prozesssteuerung
Der leistungsstärkste und vielseitigste DeltaV™ Controller, der je entwickelt wurde.
Anderson Greenwood Typ 400 und 800 Sicherheitsventile
Höchste Zuverlässigkeit und fortschrittliche Technologie zur Bereitstellung von Überdruckschutz
Micro Motion Kompaktes Dichtemesssystem
Das CDM bietet präzisionsgenaue Dichte- und Temperaturmessungen für eichamtlichen Verkehr und Konzentrationsmessungen.
Rosemount Permasense Ultraschallsensoren
Berührungslose Permasense Systeme nutzen Sensortechnologie und Wireless-Datenübertragung zur kontinuierlichen Überwachung auf Metallverlust.
Kugelhahn mit Emission von flüchtigen Gasen
Angesichts begrenzten Kapitals kann die Behebung tausender potenzieller Leckagepfade in Ihrer Anlage eine gewaltige Herausforderung darstellen.
Der zyklische Prozess der Druckwechseladsorption (PSA) erfordert eine hohe Wasserstoffreinheit, um Kohlendioxid aus kontinuierlichen Gasströmen zu entfernen. Stell- und Drehstellventile gehören zusammen mit Gasanalysatoren zu den Technologien von Emerson, die die Zuverlässigkeit von Anlagen in kritischen Betriebsabläufen mit hohen Zyklusraten sicherstellen.
Rosemount CT580 Gasanalysator
Sofortige Erkennung und Analyse von Gasmolekülen im nahen und mittleren Infrarotspektralbereich mit hochpräziser Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
KTM Kugelhahn mit Metallsitz
Der weltweit erste Lieferant von geteilten Kugelhähnen mit vollem Durchgang und Vorreiter bei Ventilen mit Weich- und Metallsitz.
Digitaler Fisher™ FIELDVUE™ Stellungsregler DVC6200
Der DVC6200 ermöglicht es Ihnen, Ihre Anlage näher an den Sollwerten zu betreiben und somit die Produktqualität durch genauere Regelung zu steigern.
Fisher Hochleistungsabsperrklappe und Stellventil mit integriertem Antrieb
Halten Sie Anlagen zur Druckwechseladsorption (PSA) ohne ungeplante Unterbrechungen zuverlässig in Betrieb.
Vakuumwechseladsorption (VSA), eine Adsorptionstechnik zur CO2-Erfassung nach der Verbrennung bei atmosphärischem Druck, kann Bindungsraten von über 90 % erzielen. Hohe Stellfrequenz und strenge Leckageanforderungen machen die Ventilauswahl entscheidend, um Sicherheitsrisiken zu minimieren und den Verlust von Containment zu vermeiden.
Fisher Industriearmaturen mit hohen Schaltzyklen
Halten Sie Anlagen zur Druckwechseladsorption (PSA) ohne ungeplante Unterbrechungen zuverlässig in Betrieb.
Rosemount Gasanalysatoren
Sofortige Erkennung und Analyse von Gasmolekülen im nahen und mittleren Infrarotspektralbereich mit hochpräziser Genauigkeit und Reproduzierbarkeit.
KTM Kugelhahn mit Metallsitz
Der weltweit erste Lieferant von geteilten Kugelhähnen mit vollem Durchgang und Vorreiter bei Ventilen mit Weich- und Metallsitz.
Lösungen mit kurzen BIFFI-Stellzeiten
Ein spezielles pneumatisches Bedienfeld ermöglicht ein schnelles Schließen und vermeidet Flatterprobleme.
Volle Nutzung des technischen Know-hows und der Lösungen für die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette.
Der Vorteil von Emerson liegt in unseren innovativen technologischen Fähigkeiten. In aufstrebenden Märkten, wie der Wasserstoffnutzung und -produktion, können moderne Technologien den Unterschied zwischen kurzfristigem und langfristigem Erfolg ausmachen.
Die umfassende, globale Fachkompetenz von Emerson in Technologien und Dienstleistungen kann in praktisch jeder Branche dazu beitragen, die schwierigen Herausforderung im Zusammenhang mit der Nutzung von Wasserstoff in großem Maßstab zu bewältigen und gleichzeitig Risiken zu reduzieren.
Emerson verfügt über Lösungen für die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette. Dies verschafft Kunden den Wettbewerbsvorteil der Zusammenarbeit mit einem Partner mit umfassender Fachkompetenz, um eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen anzugehen.
Häufig gestellte Fragen zu dekarbonisiertem Wasserstoff
Der Begriff „blauer Wasserstoff“ bezieht sich auf Wasserstoff, der unter Verwendung von SMR (Dampf-Methan-Reformierung) oder anderen Methoden aus Erdgas oder Kohle hergestellt und von CO2 getrennt wird. Dabei wird das CO2 durch Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (CCUS) gebunden, um den Ausstoß von Treibhausgasen in die Umwelt zu reduzieren. Die blaue Farbe kennzeichnet den weitaus saubereren Energiestrom, der aus diesem Verfahren resultiert. Dies ist derzeit zumeist kostengünstiger und wirtschaftlicher als vollständig erneuerbarer grüner Wasserstoff.
Blauer Wasserstoff ist nicht nur in mehreren Größenordnungen weniger kohlenstoffintensiv als grauer Wasserstoff, der ohne CCUS aus fossilen Brennstoffen hergestellt wird, sondern die verwendeten Prozesse sind einfacher skalierbar und gut erprobt im Vergleich zu den verfügbaren Prozessen zur Herstellung von erneuerbarem Wasserstoff aus Elektrolyse. Diese Faktoren und die Fülle an rohen Kohlenwasserstoff-Ausgangsstoffen könnten blauem Wasserstoff einen Kostenvorteil auf dem Markt verschaffen, da Unternehmen und Verbraucher, insbesondere im Transportwesen und in der Schwerindustrie, Unsicherheiten bei den kurzfristigen Energiepreisen gegen langfristige Nachhaltigkeitsziele abwägen.
Herkömmliche Methoden zur Wasserstofferzeugung mittels fossiler Brennstoffe und CCUS erfordern Energie, Kapitalressourcen und Arbeitskräfte für den Betrieb. Und es wird wahrscheinlich immer industrielle Prozesse geben, die eine gewisse positive Nettomenge an Kohlenstoff emittieren. Die wichtigsten Anliegen der Wasserstoffproduzenten und -anwender von blauem Wasserstoff sind heute Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit. Die Gewährleistung der Reinheit, die präzise Steuerung von Prozesseinheiten, das Erzielen der höchstmöglichen CO2-Abscheidungsraten, die Optimierung der Lagerkapazität und das Management der Energie- und Wartungskosten sind notwendig, um eine stetige Wasserstoffversorgung zu gewährleisten und schnell steigenden Anforderungen gerecht zu werden.
Dampf-Methan-Reformierung, die gebräuchlichste Methode zur Herstellung von Wasserstoff aus Erdgas, ist integraler Bestandteil der kommerziellen Produktion von blauem Wasserstoff im industriellen Maßstab. Bei dieser Methode ein chemischer Katalysator mit Dampf unter enormer Temperatur und enormem Druck beaufschlagt, der Wasserstoff vom Ausgangsmaterial trennt und Kohlenstoff an Sauerstoffatome aus Wasser bindet, wobei CO2 als Nebenprodukt gebildet wird. Der Durchsatz und die Effizienz des Prozesses hängen von der Aufrechterhaltung eines optimalen Verhältnisses des dem Reformer zugeführten Dampfes und Kohlenstoffs ab, um den Katalysator vor Verkokung zu schützen und den Energieverbrauch zu optimieren.
CCUS bezieht sich auf verschiedene Technologien zur Reduzierung von Treibhausgasen, die in der Energiewertschöpfungskette zum Einsatz kommen. Bei blauem Wasserstoff sind drei der am häufigsten eingesetzten und gut verstandenen Methoden der Kohlenstoffabscheidung die Vakuumwechseladsorption (VSA) und die Druckwechseladsorption (PSA), die beide in der Lage sind, Abscheidungsraten von über 90 % zu erzielen, sowie die aminbasierte Adsorption. Die Herausforderungen von PSA und VSA sind ähnlich: Gewährleistung der Sicherheit, Reinheit und Zuverlässigkeit bei sehr hohen Zyklusraten und Vermeidung von Leckagen, die zu einer geringeren Abscheidungseffizienz führen. Die aminbasierte Adsorption umfasst einen Kompromiss zwischen der Energie, die zur Regeneration des chemischen Lösungsmittels für die Kohlenstoffabscheidung benötigt wird, und der Effizienz des Prozesses selbst.
Ein wesentliches Verkaufsargument für dekarbonisierten (blauen) Wasserstoff ist, dass die Arten von Automatisierungstechnologien, die zur Kostenreduzierung und Effizienzsteigerung erforderlich sind, bereits vorhanden und relativ kostengünstig sind. Automatisierung kann die Effizienz und Rentabilität von SMR-Blöcken verbessern, indem das Dampf/Kohlenstoff-Verhältnis mithilfe fortschrittlicher Prozesssteuerungssysteme, Online-Überwachung von Anlagen und Massedurchfluss-Messsystemen mit höherer Präzision geregelt wird. Durch die kontinuierliche Analyse der chemischen Zusammensetzung kann die Lebensdauer des Katalysators verlängert werden. Dies ist ebenfalls für die Verbesserung der Leistungsmerkmale oben genannter CCUS-Methoden unerlässlich. Bei der Bewertung energiebezogener Leistungskennzahlen erleichtern Energiemanagement-Informationssysteme (EMIS) den Betreibern von wasserstoffbetriebenen Anlagen das Erreichen der optimalen Dampf- und Stromverbrauchsziele ihrer Betriebsabläufe.
Es gibt keinen Königsweg zur Dekarbonisierung, und der bekannte Begriff „Energiewende“ bestätigt, dass Fortschritte schrittweise erzielt werden.
Um den steigenden Anforderungen für die Reduzierung von Treibhausgasen gerecht zu werden, gehen Unternehmen dazu über, klimafreundlichen Wasserstoff als flexible, unendlich erneuerbare Energiequelle zu nutzen.
Laden Sie sich Ihr E-Book "Schnellere Umstellung auf Wasserstoff als Kraftstoff" herunter, das die Lösungen zu den wichtigsten Herausforderungen der OEM in Wasserstoffprozessen beschreibt. In diesem E-Book erfahren Sie mehr über:
Füllen Sie das Formular aus, um Ihr kostenloses Exemplar unseres E-Books "Schnellere Umstellung auf Wasserstoff als Kraftstoff" noch heute zu erhalten.