GSK Hamiltons Erfahrungen mit Digital Twins

GSK

Levi Merkel von GlaxoSmithKline sprach über die zahlreichen Vorteile eines Simulators für Bedienerschulungen. Nicht alle davon erschließen sich dem Betrachter auf den ersten Blick. Die Produktionseinheit zeichnet sich durch die Verwendung eines Simulators für Bedienerschulungen auf Basis der Mimic-Software von Emerson aus. Bei den Abnahmeprüfungen vor Ort und bei der Inbetriebnahme konnten bis zu 270 Stunden eingespart werden. Statt schätzungsweise 400 Stunden in der Produktionseinheit werden nun nur noch etwa 130 Stunden am Simulator benötigt.

Aktuelle Informationen

LyondellBasell wählt Emerson als Partner für die Modernisierung von Automatisierungstechnik in...

Künstliche Intelligenz und Cloud-basierte Lösungen werden das Leitsystem- und Software-Upgrade in der größten Fertigungsanlage des Chemiekonzerns...

Neue Edge-Lösung von Emerson demokratisiert Betriebsdaten zur Beschleunigung der digitalen...

DeltaV Edge Environment bietet eine Sandbox zur Bereitstellung und Ausführung von Anwendungen mit einfachem, sicherem und kontextualisiertem...

Emerson beteiligt sich an Frugal Technologies

Emerson gibt eine strategische Investition in Frugal Technologies bekannt. Das in Dänemark ansässige Unternehmen bietet Technologie zur...
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.