Neste digitalisiert Biokraftstoff-Raffinerie zur Deckung der Nachfrage an sauberer Energie

In der Juni 2022 Ausgabe des PROCESS Worldwide Magazins kommentiert Julie Valentine von Emerson die Zusammenarbeit des finnischen Raffinerieunternehmens Neste mit Emerson an einem 1,5 Mrd. Euro Projekt zur Digitalisierung der Biokraftstoff-Raffinerie von Neste in Singapur. Die Digitalisierung wird die Prozesssicherheit, Energieeffizienz und Integrität der Anlage und Ausrüstung verbessern – ein bedeutender Schritt auf dem Weg zur Erfüllung der langfristigen Geschäfts- und Dekarbonisierungsziele des Unternehmens.

Vor dem Hintergrund der weltweit rasant wachsenden Nachfrage nach preiswerteren, sauberer verbrennenden Kraftstoffen erläutert Valentine: „Fortschrittliche Systeme, Software, Analytik und Mobilitätstools werden Neste in die Lage versetzen, die Voraussetzungen für die digitale Transformation seiner Betriebsabläufe zu schaffen, indem maßgebliche Daten in neue Einblicke in den Prozessbetrieb und entscheidungsrelevante Informationen umgewandelt werden, die eine bessere Entscheidungsfindung ermöglichen.“

Lesen Sie mehr im PROCESS Worldwide Magazin.

Als vollständige Fertiglösung optimiert der neue Emerson Spülring den Bestell- und...

Der TESCOM AGI Spülring ist modular aufgebaut und somit für Spül- und Entlüftungsanwendungen in Destillationstürmen, Hydrotreatern und mehr geeignet

Der neue Wireless-Messumformer von Emerson bietet beispiellose Flexibilität bei der Steuerung und...

Der Rosemount 802 Wireless-Messumformer mit multi-binärem Ein-/Ausgang ermöglicht die Fernüberwachung von Geräten und trägt so dazu bei, Kosten...

Calvin Butler wird Mitglied des Emerson Verwaltungsrats

Emerson gab heute die Aufnahme von Calvin Butler in den Emerson Verwaltungsrat mit Wirkung zum 1. August 2024 bekannt.
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.