Implementierung von kohlenstoffarmem Wasserstoff in der gesamten Wertschöpfungskette

Die Skalierung und gewerbliche Nutzung nachhaltiger Formen von Wasserstoff erfordert den Aufbau einer Infrastruktur zur Herstellung, Verteilung und Nutzung von Wasserstoff bei gleichzeitiger Verbesserung der Zuverlässigkeit und Sicherheit, Senkung der Preise sowie Stärkung des Vertrauens der Verbraucher, dass die Versorgung gesichert ist, wann und wo immer Wasserstoff benötigt wird.

Die Bewältigung einer solch komplexen Herausforderung ist nur mit einer soliden Grundlage möglich, die Automatisierungstechnik, gemeinschaftliche Entwicklung und Partner mit fundierten Fachkenntnissen kombiniert. Gleichzeitig wird eine bestehende Infrastruktur benötigt, um die Entwicklung von Wasserstoff als eine weit verbreitete, zuverlässige Energiequelle zu beschleunigen.

Lesen Sie mehr im Smart Industry Magazin, wie Emerson mit Branchenführern wie Toyota, Mitsubishi, BayoTech und Enbridge zusammenarbeitet, um diese Unternehmen bei der Erfüllung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen.

Neue Edge-Lösung von Emerson demokratisiert Betriebsdaten zur Beschleunigung der digitalen...

DeltaV Edge Environment bietet eine Sandbox zur Bereitstellung und Ausführung von Anwendungen mit einfachem, sicherem und kontextualisiertem...

LyondellBasell wählt Emerson als Partner für die Modernisierung von Automatisierungstechnik in...

Künstliche Intelligenz und Cloud-basierte Lösungen werden das Leitsystem- und Software-Upgrade in der größten Fertigungsanlage des Chemiekonzerns...

Neuer Füllstands- und Durchflussregler von Emerson reduziert die Komplexität von Wasser- und...

Der Rosemount™ 3490 Controller trägt dazu bei, die Komplexität zu verringern, Prozesse zu optimieren und die Nachhaltigkeit zu verbessern.
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.