Grüner Wasserstoff: Der nächste Entwicklungsboom der Branche

In einem Beitrag in der Juli-Ausgabe 2022 des Magazins CONTROL gewährte der Emerson-Experte Loic Charbonneau einen Einblick in die vielversprechende Zukunft des erneuerbaren Wasserstoffs und thematisierte dessen zunehmende Rolle bei der Beschleunigung des globalen Übergangs zu einer sauberen Energiewirtschaft.

„Wasserstoff wird als Pufferenergieträger verwendet dienen“, sagte Charbonneau, „der bei der Produktion und Speicherung von Energie zum Einsatz kommt, wenn überschüssige erneuerbare Energien verfügbar sind, und dieser Prozess kehrt sich um, wenn ein Mangel an erneuerbaren Energien besteht“, bekräftigte er. „Somit werden wir im Laufe der Zeit einen Wissenszuwachs und eine zunehmende Reife erlangen, und die Energiekosten werden sinken. Genau wie dies auch bei allen anderen erneuerbaren Energien der Fall war.“

Neue Edge-Lösung von Emerson demokratisiert Betriebsdaten zur Beschleunigung der digitalen...

DeltaV Edge Environment bietet eine Sandbox zur Bereitstellung und Ausführung von Anwendungen mit einfachem, sicherem und kontextualisiertem...

LyondellBasell wählt Emerson als Partner für die Modernisierung von Automatisierungstechnik in...

Künstliche Intelligenz und Cloud-basierte Lösungen werden das Leitsystem- und Software-Upgrade in der größten Fertigungsanlage des Chemiekonzerns...

Neuer Füllstands- und Durchflussregler von Emerson reduziert die Komplexität von Wasser- und...

Der Rosemount™ 3490 Controller trägt dazu bei, die Komplexität zu verringern, Prozesse zu optimieren und die Nachhaltigkeit zu verbessern.
Bitte aktivieren Sie JavaScript für diese Webseite.