Conecte las distintas fuentes de datos a la plataforma y almacene los datos para análisis y toma de decisiones.
Plataforma Plantweb™ Optics
Evalúe la plataforma de desempeño para la gestión de la condición de activos
La información difundida en la empresa y aislada en los silos dificulta la identificación de los problemas que afectan la disponibilidad de los activos. Con el Plantweb Optics, una plataforma de desempeño de activos para gestionar la condición de los activos de la empresa, la información se combina desde varias aplicaciones en información centrada en los activos que proporciona alertas basadas en las personas y KPI.
Plantweb Optics cuenta con una recopilación automatizada de datos en tiempo real de los activos dentro de la planta que se canaliza en plataformas de diagnóstico y análisis que ayudan a visualizar, analizar y predecir el desempeño. Con esta información accionable, el servicio y mantenimiento de la planta carecen de problemas con flujos de trabajo e integraciones de CMMS. Esta plataforma facilita más que nunca el hecho de mantener el control de la condición de los activos en la planta.
Plantweb Optics conecta los datos de múltiples aplicaciones en información centrada en los activos que proporcionan alertas basadas en personas y KPI para los activos de producción. Estas aplicaciones se utilizan para monitorizar, analizar, diagnosticar y reparar los equipos rotativos, los instrumentos y las válvulas para una mejor toma de decisiones.
Conecte las distintas fuentes de datos a la plataforma y almacene los datos para análisis y toma de decisiones.
Proporcione una visualización, notificación y herramientas analíticas basadas en las personas.
Permita la participación colaborativa entre las personas e impulse una práctica laboral de circuito cerrado.
Plantweb Optics proporciona conexiones de datos nativas que pueden contextualizar datos automáticamente con una configuración mínima. Con estas conexiones surge la capacidad de monitorizar la condición de los activos y captar los parámetros y las propiedades de todos los activos. Debido al bajo nivel de configuración, usted puede comenzar a observar inmediatamente los análisis e impulsar acciones.
Plantweb Optics Data Lake agrega datos operativos globales de toda la empresa para crear un repositorio de almacenamiento centralizado que sirve como base para el aprendizaje automático y el análisis. Proporciona una mayor visibilidad de los datos para obtener información unificada y útil que potencia una toma de decisiones más rápida y un funcionamiento optimizado.
La recopilación de información con el AMS Device Manager ayuda a evitar periodos de inactividad innecesarios y previene las prácticas ineficientes que socavan la rentabilidad de su planta. Con base en los datos de la condición en tiempo real de los dispositivos inteligentes de campo, el personal de planta puede responder rápidamente y tomar decisiones informadas para mantener o reemplazar los dispositivos de campo.
Recopilar datos desde el AMS Machinery Manager le permite entender la condición de sus activos mecánicos rotativos y planificar reparaciones en lugar de reaccionar ante las fallas. Su planta puede lograr mayor disponibilidad y desempeño de los activos de producción, en lugar de experimentar periodos de inactividad y reparaciones costosos.
Con el AMS Trex Device Communicator a mano, puede diagnosticar adecuadamente los problemas de los dispositivos en el campo y obviar otras herramientas especializadas. Los equipos de mantenimiento experimentarán ahorros significativos en horas de trabajo y tranquilidad al saber que los problemas se solucionarán rápida y adecuadamente en el primer momento.
Las interfaces de origen de los activos son conexiones personalizadas en Plantweb Optics que no requieren configuración y comienzan a contextualizar los datos de inmediato. Las interfaces de origen de activos aprovechan la especialización sectorial de Emerson para asignar automáticamente la condición a fin de proporcionarle a su equipo la información necesaria para tomar medidas.
Plantweb Optics puede proporcionar información accionable y análisis en tiempo real acerca de situaciones anormales para mejorar el desempeño operativo. Además, al utilizar el aprendizaje automático, la inteligencia artificial y el análisis de ls causas principales, usted puede ser proactivo cuando se trata del mantenimiento de la planta y puede intervenir antes de que los activos funcionen de manera deficiente o requieran una parada.
Observe los datos del Plantweb Optics Analytics que permiten una toma proactiva de decisiones al detectar comportamientos anormales de los procesos y de los activos en tiempo real, al sacar provecho de la inteligencia artificial y las técnicas del aprendizaje automático.
Combine los datos de la condición de los activos recopilados por medio del Plantweb Insight que está diseñado con el análisis del primer principio.
La realidad aumentada del Plantweb Optics superpone información digital en el mundo físico para aumentar la productividad, la seguridad y la información. El resultado es una fuerza de trabajo conectada digitalmente y equipada para completar las tareas con más precisión y para mantener la producción en marcha con menos interrupciones. Esto significa menos costos operativos, menos periodos de inactividad por tareas de mantenimiento y operativas y más seguridad.
La aplicación móvil Plantweb Optics brinda información pertinente en el dispositivo móvil de su preferencia para que usted se mantenga conectado con lo que sucede en su planta. Plantweb Optics permite una mejor colaboración al crear mensajes basados en observaciones y análisis de campo y asignar tareas de flujo de trabajo. La aplicación móvil puede conectarse a varios sistemas de Plantweb Optics para permitir que los usuarios vean el estado de la empresa desde una sola aplicación que presenta un resumen del panel de control de los KPI personalizados con las fuentes de datos conectados.
Identifique fácilmente los activos problemáticos y entienda rápidamente la gravedad de un evento con las calificaciones automáticas sobre la condición del sistema
Vea una lista personalizada de los activos que desea monitorizar de cerca
Vea todos los mensajes no leídos generados por el usuario y por el sistema para un determinado activo
Realice un seguimiento sencillo de las notificaciones y de los pedidos de trabajo de un estado pendiente a cerrado
Observe las calibraciones programadas en el AMS Device Manager Calibration Management
Identifique las rutas programadas en el AMS Machinery Manager
Determine las unidades predictivas sin conexión con el AMS Machinery Manager
Realice un seguimiento del historial de los casos “serios” y abiertos en el AMS Machinery Manager
Los activos se asignan desde Plantweb Optics hasta los sistemas populares de CMMS, como IBM Maximo y SAP, para crear un circuito cerrado del flujo de trabajo en la empresa.