Soluciones de control de energía
Garantice un suministro de potencia seguro y fiable, así como una producción eficiente e ininterrumpida de la máquina en toda la planta.
Un control fiable de la potencia es indispensable para la automatización industrial y de fábrica. Los OEM y operadores de planta dependen de Emerson para proporcionar soluciones de control de energía que protejan las aplicaciones de los equipos y eviten las pérdidas en productividad debido a caídas de voltaje y cortes de energía. Elija entre una amplio rango de fuentes de alimentación lineal y de conmutación SolaHD™, tecnologías de alimentación y acondicionamiento y transformadores certificados para un funcionamiento seguro y confiable en entornos hostiles o controlados.
Los ingenieros de Emerson son expertos en automatización de fábricas que ayudan a nuestros clientes a resolver los desafíos más difíciles y a alcanzar las metas más ambiciosas aplicando soluciones integrales e innovadoras desde la planta hasta la nube. Puede obtener el máximo valor combinando nuestras soluciones de hardware y software: podemos mover datos desde nuestros sensores y dispositivos a una nube en o fuera de las instalaciones, donde proporciona información valiosa sobre el rendimiento de las máquinas y los procesos y mejora directamente la productividad, la sostenibilidad y la seguridad. Juntos, podemos preparar sus operaciones para el futuro resolviendo hoy mismo sus desafíos de automatización más complejos.
SolaHD™ SDN-D DIN Rail Series Power Supplies by Emerson boasts one of the highest efficiencies available in the market. Extensive diagnostic monitoring capabilities are possible with the optional SCM network communication module.
SolaHD™ power quality solutions equipment by Emerson is a comprehensive line of products that stretches from entrances to load points, to communications networks throughout facilities, making our total power quality solutions indispensable to today's industries. As a leader in and around industrial control cabinets, we draw on over 100 years of global experience in developing innovative solutions to optimize operational performance, improve efficiencies, preserve data, and increase equipment longevity.
Learn more about SolaHD:
1. Single Phase Power Conditioners
2. Surge Protective Devices
3. Active Tracking Filters
4. Control Transformers
5. Uninterruptible Power Supplies (UPS)
6. External Battery Modules
7. DIN Rail Power Supplies
8. DC/DC Converters
9. Communications Modules