Fisher
Tecnologías de control de caudal altamente confiables para ayudarlo a regular y aislar sus procesos con certidumbre.
Sabemos que las consecuencias de una falla en el proceso son grandes, es por lo que tenemos un compromiso firme con los estándares y los procesos que aseguran diseños de productos innovadores y confiables. Dentro de muchos años, cuando Fisher™ siga colocando esta marca a sus productos, los clientes seguirán sabiendo que es sinónimo de integridad.
Emerson cuenta con una serie de nuevas soluciones innovadoras que están transformando la forma en que las válvulas instaladas en aplicaciones industriales interactúan con los usuarios finales en todo el mundo. Estas soluciones se agrupan en las cuatro áreas principales.
Nuestra tecnología FIELDVUE™ de Fisher™ analiza los datos en tiempo real con una interfaz fácil de usar y conectividad flexible para obtener asesoramiento verdadero en el dispositivo
Controlador de válvula digital FIELDVUE™ DVC7K de Fisher™
El instrumento FIELDVUE DVC7K de Fisher proporciona la tecnología Advice at the Device™ por medio de una conectividad flexible, una interfaz fácil de usar y le permite analizar los datos en tiempo real para evaluar el desempeño.
Controlador digital de proceso DPC2K FIELDVUE™ de Fisher™
El controlador digital de proceso DPC2K FIELDVUE de Fisher es un controlador PID electroneumático que puede sustituir a los controladores neumáticos para satisfacer sus necesidades de lazo PID continuo único.
Transmisor de posición digital FIELDVUE™ 4400 de Fisher™
El transmisor de posición digital FIELDVUE 4400 de Fisher detecta la posición de válvulas de vástago deslizantes o rotativas, venteos, amortiguadores u otros dispositivos. Brinda una retroalimentación precisa sin contacto para indicar la posición del equipo con un porcentaje (%) de span más indicación de encendido/apagado.
Las soluciones de Valve Reliability Suite™ fortalece a los clientes al proporcionarles información intuitiva, predictiva y conectada, con recomendaciones accionables y basadas en datos para la confiabilidad y el desempeño de sus válvulas.
Aplicación PlantWeb Insight™ Valve Health
La aplicación Valve Health (condición de las válvulas) es un software que genera indicadores del índice de la condición basados en el nivel de degradación de las válvulas conectadas. El índice de la condición se calcula y se muestra en un panel de control para ver fácilmente la condición de la flota completa de válvulas.
Software FIELDVUE™ ValveLink™ de Fisher™
El software FIELDVUE ValveLink de Fisher permite que el personal de mantenimiento y operaciones monitorice en línea la condición y el desempeño de la válvula de control, además de mejorar la confiabilidad al detectar problemas antes de que afecten el proceso. El software se usa para la configuración, la calibración y el diagnóstico de la instrumentación FIELDVUE.
Monitorización de la condición de las válvulas
La monitorización de la condición no intrusiva en tiempo real de los expertos en válvulas de Emerson permite el análisis enfocado y predictivo para ayudar a mejorar la seguridad, la disponibilidad y la rentabilidad total de la planta.
Cuando importa, las innovaciones de las válvulas de control de Fisher™ resuelven los desafíos más difíciles de sus procesos.
Internos Whisper™ NXV de Fisher™
Las válvulas de control Fisher de la serie Vee-Ball (V150, V200 y V300) junto con los internos Whisper NXV combinan la eficiencia de una válvula giratoria con la capacidad de atenuación acústica de la tecnología Whisper para proporcionar un desempeño mejorado en aplicaciones donde el ruido aerodinámico es una preocupación.
Internos Whisper™ NXG de Fisher™
Los internos Whisper NXG de Fisher para válvulas de control de globo permiten utilizar válvulas más pequeñas, sin la limitación de capacidad de antes y con atenuación acústica que brinda así un 20 % más de capacidad de caudal que otros artículos similares del mercado.
Internos Cavitrol™ Hex de Fisher™
Los internos Cavitrol Hex de Fisher proporcionan un desempeño mejorado para aplicaciones de servicio severo y mantienen la eficiencia de una válvula giratoria. Cavitrol Hex reduce los efectos de la cavitación y el ruido que causan las vibraciones en los ductos
Válvula de control DST NotchFlo™ de Fisher™
Las válvulas de control NotchFlo DST de Fisher están diseñadas para servicios sucios y cavitantes. El interno de esta válvula utiliza una serie de restricciones y expansiones de caudal para eliminar la cavitación, al mismo tiempo que permite que partículas de hasta 12,7 mm (1/2 in) de diámetro pasen sin provocar taponamientos.
Promover un futuro sostenible asociándonos con nuestros clientes para alcanzar los objetivos de sostenibilidad.
Sistemas de empaques de válvulas de control ENVIRO-SEAL™ de Fisher™
Los sistemas de empaques de carga dinámica ENVIRO-SEAL y HIGH-SEAL de Fisher ofrecen una excepcional capacidad de sellado del vástago. Estos sistemas se instalan fácilmente en sus válvulas existentes o pueden adquirirse con la compra de válvulas nuevas.
Actuador eléctrico easy-Drive™ 200R de Fisher™
El Fisher easy-Drive 200R es un actuador eléctrico giratorio diseñado para los rigores de las aplicaciones de estrangulamiento o de encendido/apagado. El actuador se puede controlar mediante Modbus RTU, 4-20 mA, o señales de contacto seco. La configuración y calibración son muy sencillas gracias al configurador easy-Drive de Fisher que permite calibrar con un solo botón.
Controlador de nivel de líquidos FIELDVUE™ L2t de Fisher™
El controlador de nivel FIELDVUE L2t de Fisher usa un sensor tipo desplazador para detectar el nivel de líquido o la interfaz de dos líquidos de diferentes gravedades específicas. Este controlador es ideal para el nivel de los separadores de gas y las aplicaciones del depurador y, además, es una solución ecológica con cero emisiones.
Vea de qué manera los productos de Fisher se someten a pruebas de seguridad, confiabilidad y desempeño, y cómo exploramos nuevas maneras de cumplir con las necesidades del futuro de las industrias de procesos en el Centro de Innovación Emerson en Marshalltown, Iowa, Estados Unidos.
When the largest gas turbine manufacturer in the world needed a custom-engineered control valve that was hyper-accurate, able to choke flow at various travel positions, and had global service availability, Emerson took on the challenge.