Soluciones alojadas en la nube
Acceda de manera segura a un potente software desde cualquier lugar en el que trabaje.
Facilitar el acceso de su equipo a las aplicaciones de software generalmente significa un hardware costoso, horas de soporte de TI y tratar con problemas de ciberseguridad. Agregue a eso el tiempo y el costo de actualizarse a la última versión.
Emerson se ha asociado con Microsoft para ofrecer un servicio de alojamiento del software en la plataforma en la nube Azure. Esto elimina la necesidad de que los clientes implementen y gestionen instalaciones in situ del software de monitorización de la condición, junto con la costosa inversión en infraestructura.
El modelo de suscripción escalable le permite transferir la carga de administrar sus servidores, software, seguridad del sistema, actualizaciones y requisitos de soporte de TI para Emerson, mientras garantiza que su aplicación de software y bases de datos estén disponibles cuando sea necesario. El personal autorizado puede acceder de manera segura a la información y a los datos en cualquier momento y lugar. Esto se traduce en movilidad, flexibilidad y colaboración mejoradas dentro de sus equipos, con su grupo de analistas corporativos o incluso con los expertos en análisis de vibración de Emerson.