Es momento de dejar de pensar fuera de lo establecido

El Edge Analytics puede cambiar la forma en que se monitorizan los activos

AMS Asset Monitor ofrece a los fabricantes los beneficios de la monitorización continua en línea para los activos de las máquinas del equilibrio de planta (BOP) tradicionalmente subcontrolados.  

La galardonada solución de dispositivo y software de Edge Analytics de Emerson utiliza tecnología basada en CHARM para recopilar la base de datos de la vibración y del proceso de los activos del BOP. Aplica análisis automáticos integrados para alertar al personal de fallas comunes en una amplio rango de activos, como ventiladores, motores, cajas de engranajes, bombas y otra maquinaria rotativa

Aunque no se requiere ningún software adicional cuando se utiliza el AMS Asset Monitor, la confiabilidad, las operaciones y el personal de mantenimiento pueden ir más allá de la simple detección de fallas y llevar el análisis un paso más allá integrando este dispositivo con el . 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo El Edge Analytics puede cambiar la forma en que se monitorizan los activos

Análisis automático integrado para activos críticos

Bombas simples

Las bombas son esenciales para el funcionamiento diario de los procesos industriales, pero comienzan a degradarse el día en que se ponen en marcha. Se estima que las bombas representan el 7 % del costo total de mantenimiento de una planta o refinería, y las fallas en las bombas son causantes del 0,2 % de la pérdida de producción. Estas cifras pueden parecer pequeñas hasta considerar que en las aproximadamente 150 refinerías grandes de los EE. UU. se invierten más de $500 millones en bombas. Sin duda, las bombas desempeñan un papel importante en el mantenimiento de los cronogramas de producción.

Bombas de hidrocarburo

Las bombas de hidrocarburos son activos esenciales para la industria de refinería, pero conllevan riesgos potenciales. Lo que parecía una bomba en buen estado durante las inspecciones manuales poco frecuentes puede convertirse rápidamente en la causa de reducciones o paradas de las operaciones, reparaciones costosas y regulaciones de cumplimiento. Humos peligrosos o incluso incendios amenazan la seguridad de su equipo y de la planta.

Motores

El motor de inducción de CA es la tecnología de motor dominante que se utiliza actualmente y representa más del 90 % de la capacidad instalada del motor. Los motores de inducción están disponibles en configuraciones monofásicas y polifásicas, en tamaños de menos de uno a más de diez mil caballos de fuerza (hp). A menudo sirven como accionamiento directo integrado, en el que un impulsor (ventilador, soplador, bomba, etc.) se monta directamente en el eje del motor. En esta configuración, el motor es el impulsor de muchos activos esenciales de la planta.

Ventiladores

Una amplia gama de aplicaciones se beneficia del uso de ventiladores y sopladores centrífugos, incluidos el manejo de gas, los procesos químicos, la recolección de polvo, el secado, el control de humos y el calentamiento/enfriamiento del proceso. El tamaño y la configuración de las aspas son específicos para la aplicación y la industria, pero hay una cosa en común: el desgaste normal de los componentes, como cojinetes, rotores, aspas y otros elementos similares, puede provocar una parada inesperada del proceso de producción.

Intercambiadores de calor

A menudo se describe como el caballo de batalla de la industria de procesos, el intercambiador de calor de coraza y tubos es una unidad increíblemente versátil, capaz de manejar una amplia gama de aplicaciones y condiciones de procesos. Ya sea que busque enfriar, calentar, vaporizar o condensar, la coraza y el tubo pueden satisfacer sus necesidades.

Mantener la condición y el desempeño de este activo podría ser crucial para mantener su cronograma de producción.

El sistema de monitorización de la condición continuo y en línea compuesto por AMS Asset Monitor y AMS Machine Works representa un cambio en la forma en que los fabricantes de todas las industrias garantizan la confiabilidad de sus activos y mantienen sus operaciones en funcionamiento.

Al trabajar en tándem, el monitor y el software permiten al personal de la planta recibir actualizaciones en tiempo real sobre la condición de activos a partir del análisis dentro del dispositivo (en el Edge), realizar análisis más profundos (en comparación con la interfaz nativa de cliente liviano del monitor) e incluso se puede implementar desde arquitecturas en la nube para una escalabilidad definitiva.

Los datos del AMS Asset Monitor se proporcionan a AMS Machine Works a demanda, en alerta o según el cronograma, y  pueden incluir datos de las formas de onda e información del estatus para un análisis detallado mediante la herramienta de análisis de vibraciones del AMS Machine Works.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo
AMS Asset Monitor con AMS Machine Works
Software de análisis e informes intuitivo, basado en la web y nativo

Software de análisis e informes intuitivo, basado en la web y nativo

Los usuarios no necesitan un software adicional (como el AMS Machine Works) para supervisar los activos con el AMS Asset Monitor.

EL AMS Asset Monitor cuenta con una potente funcionalidad de software disponible por el navegador web para análisis, informes y alertas. Esta interfaz de cliente liviano basada en la web cuenta con un Logic Studio interno con soluciones de aplicaciones preprogramadas para hacer análisis de fácil comprensión e informes de alertas y su interfaz Asset Studio proporciona información sobre los activos al dispositivo móvil o al escritorio del cliente liviano.

El estatus general de la condición de activos y las alertas pueden enviarse a la plataforma de gestión del desempeño de activos AMS Optics de Emerson, y los datos detallados de los activos al sistema de control mediante OPC UA y Modbus TCP.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Software de análisis e informes intuitivo, basado en la web y nativo

Análisis de procesos predictivos en Industrial Edge

Amplíe la monitorización de la condición continua en línea de forma rentable a un rango de activos sin precedentes, lo que proporciona una mayor visibilidad de su condición.

Análisis de procesos predictivos en Industrial Edge

Técnicas de análisis avanzadas incorporadas y patentadas

Los usuarios pueden realizar monitorización y análisis automatizados avanzados de la vibración con las tecnologías PeakVue™ y PeakVue Plus de Emerson.

Instalación sencilla; ocupa menos espacio

Diseñado para montarse en el activo y reducir los requisitos de cableado y otros costos de instalación; implementación de Ethernet por cable o inalámbrica para una mayor flexibilidad.

Monitorización de la condición basada en CHARM

Admite hasta 12 CHARM que recopilan variables de vibración y proceso y aplican análisis automáticos integrados para alertar al personal de las fallas más comunes asociadas a una amplia gama de activos.

Uso con potentes plataformas de software industrial

Analice la forma de onda de la vibración, el espectro y el almacenamiento histórico de tendencias en el AMS Machine Works, envíe la condición de activos y alertas a AMS Optics a través de OPC UA o visualice Asset Studio en una interfaz nativa de cliente liviano.

Resistente, seguro y con certificación industrial

Diseño industrial robusto con revestimiento conforme, ciberseguro, a prueba de golpes y vibraciones, compartimento IP66 resistente, NEMA-4X; certificación marina, clasificada para áreas clasificadas.

Plantillas de maquinaria rotativa y límites de alertas predeterminadas

Plantillas listas para usarse y límites y reglas predictivos preconfigurados para ventiladores, bombas, bombas de hidrocarburos, motores eléctricos, cajas de engranajes, etc.

Cumplimiento de la promesa del mantenimiento prescriptivo

Conéctese con un experto

AMS Asset Monitor: Dispositivos de análisis y monitorización Edge basados en CHARM que cambiarán su forma de supervisar los activos.


“Necesitábamos pasar muy rápidamente de la compra a la modernización. Alcanzamos nuestros objetivos porque la solución de Emerson (AMS Asset Monitor) era fácil desde la instalación hasta la configuración. La solución sigue siendo fácil en la monitorización de la condición, el análisis de la vibración y la guía de expertos integrada”.

-Ingeniero de automatización en el sitio


Habilite JavaScript para usar este sitio web.