Software predictivo
Aplicaciones que convierten los datos en inteligencia predictiva para equipos rotativos y dispositivos de campo.
Hay una variedad de tecnologías disponibles para recopilar y analizar datos de activos de campo. Lo que usted haga con esos datos puede marcar la diferencia cuando se trata de cumplir con los objetivos de producción. Las herramientas de tendencias, diagnóstico y configuración convierten montañas de datos en información accionable para planificar actividades de mantenimiento eficientes y mantener las plantas funcionando sin problemas.
El AMS Machine Works es una solución de software integral que simplifica en gran medida el diagnóstico de fallas y el proceso de análisis al combinar técnicas de mantenimiento predictivo con herramientas de análisis integrales para brindar una evaluación fácil y precisa de la condición de la maquinaria en sus instalaciones.
El AMS Machine Works es una aplicación escalable con opciones de implementación flexibles que es fácil de usar pero que ofrece análisis sofisticados para usuarios expertos. La instalación y el soporte basados en la nube para dispositivos móviles significa que nunca estará sin la información que necesita.
El AMS Device Manager proporciona acceso en línea en tiempo real a alertas y diagnósticos inteligentes de instrumentos y válvulas, lo que brinda una vista de la condición operativa del dispositivo y la información de resolución de problemas cuando se encuentra un problema. Al basarse en datos de condición en tiempo real, el personal de mantenimiento y operaciones puede responder rápidamente y tomar decisiones inteligentes.
El AMS Device Manager permite la transformación digital al proporcionar una aplicación que adopta estándares y protocolos abiertos que permiten la conectividad a una amplia gama de dispositivos. También permite que el mantenimiento predictivo reduzca las paradas no programadas, aumente la productividad y mejore la seguridad.