Reduzca el costo total de instalación
Electronic Marshalling con CHARM distribuidos
Reducen drásticamente los costos totales de instalación y eliminan la necesidad de planos extensos de lazos.
Antes presentamos la tecnología revolucionaria en la versión 11 del DeltaV™; ahora le estamos permitiendo instalar compartimentos pequeños hasta con 12 CHARM más cerca de los dispositivos en campo, lo que reduce drásticamente el cableado y los costos generales de instalación. También simplificamos la implementación de los dispositivos inalámbricos en campo y del Electronic Marshalling en instalaciones existentes al permitir que CHARM y los dispositivos inalámbricos se asignen a nuestros controladores de la serie M.
E/S tradicional | CHARM en el campo | CHARM con E/S distribuida | Ahorros de | |
Horas hombre | 58,600 | 43,549 | 39,200 | 32 % |
Costo total | $10.4M | $7.1M | $4.1M | 60 % |
Project teams & EPCs often incur costly and time-consuming late changes. Rune Reppenhagen, explains how Electronic Marshalling uses CHARMs to improve project flexibility & eliminate design & implementation complexity in this #EE365 video.
Learn more and ask questions in the Emerson Exchange 365 Community’s DeltaV forum: http://emr.sn/nX0S
We introduced the game-changing technology in DeltaV™ Version 11, now we are enabling you to install small enclosures with up to 12 CHARMs closer to the field devices dramatically reducing wiring and overall installation costs. We also simplified the deployment of Electronic Marshalling and Wireless field devices in existing installations by allowing CHARMs and Wireless devices to be assigned to our M-series controllers.
This video show DeltaV with Electronic Marshalling and how it now also includes solenoid valve integration natively into the CHARM I/O Card. This makes it easier to integrate solenoid valves into DeltaV without the need for design of another communication protocols or the need for mapping of data between solenoid valves and DeltaV. This is a unique Emerson solution with DeltaV and ASCO Numatics.
Instale los CHARM aún más cerca de los dispositivos de campo y elimine los costosos esfuerzos de ingeniería e instalación.
Reduzca el costo total de instalación
Mejore la flexibilidad con la combinación de tipos de E/S
Apoyo para el comisionamiento inteligente
Funciona tanto con DeltaV™ como con DeltaV SIS
Reduzca el número de tarjetas de E/S CHARM y controladores lógicos inteligentes CHARM
Mejore la utilización mediante ampliaciones