Hardware de la serie S Delta V
Preocúpese por el qué, no por el cómo
El hardware de la serie S de DeltaV agrega funcionalidades de E/S bajo demanda a toda la tecnología comprobada de la controladora de la serie M. Con la funcionalidad de “intercambio en caliente”, puede agregar controladoras, tarjetas de E/S, dispositivos de campo y estaciones de trabajo, mientras el sistema está encendido y funcionando. Expanda y actualice el sistema sobre la marcha, sin tiempo de inactividad. El diseño exterior del hardware de la serie S permite realizar la instalación más fácilmente con un sistema de retención por presión que evita que se doblen los pasadores y que se apriete demasiado en los carriles; el desenganche se logra con sólo presionar un botón.
La plataforma de hardware de la serie S ofrece una funcionalidad de E/S bajo demanda, para poder eliminar completamente el trabajo intensivo de ingeniería previa de bus o E/S, e incluso los pedidos para realizar cambios de última hora en el diseño del proceso y en las E/S del proyecto. El diseño resistente del hardware de la serie S permite montarlo prácticamente en cualquier lugar, incluidos entornos peligrosos como clase 1, división 2/zona 2, grupos A, B, C, D. El rango de temperatura operativa para la mayoría de los componentes del hardware de la serie S es de -40 °C a +70 °C, lo que los convierte en aptos para temperaturas extremas.
El hardware de la serie S puede montarse en un sistema portador horizontal que tenga incorporada la distribución de energía de campo. En consecuencia, el marshalling y el cableado cruzado de alimentación y conexión a tierra de los segmentos Fieldbus Foundation ya está incluido, incluso si se desea contar con redundancia. La tarjeta H1 de Fieldbus con alimentación integrada de la serie S es un producto que reduce claramente la complejidad de los segmentos Fieldbus Foundation aprovechando estas funcionalidades.
Algunas de las recientemente lanzadas tarjetas de E/S tradicionales, que cubren alta densidad y redundancia al mismo tiempo, hacen la diferencia al ofrecer nuevas características de diagnóstico y nuevas opciones de finalización, lo que reduce la cantidad y variación de montajes de finalización en el campo (FTA) adicionales.