Simulación del sistema de control
Logre la excelencia operativa mediante la simulación del desarrollo, las pruebas y la capacitación.
Las soluciones de simulación del DeltaV le permiten desarrollar de manera fácil y oportuna su sistema de automatización. Por medio de la simulación, reduzca los riesgos y los costos asociados con el diseño de ingeniería, la configuración del sistema y el mantenimiento. Sumerja a los operadores en un entorno de capacitación realista al utilizar las configuraciones reales de la planta y las pantallas del operador para mejorar la productividad a la vez que aumenta la calidad, el cumplimiento y la seguridad.