Tecnología analítica del proceso (PAT) de DeltaV™ Spectral
Incorporación del análisis multivariable en tiempo real para permitir la fabricación totalmente automatizada y mejorar la velocidad de comercialización.
Los fabricantes de ciencias biológicas están bajo más presión que nunca para ofrecer tratamientos de manera rápida y rentable en todo el mundo. Con el nuevo enfoque mundial en los resultados rápidos, atrás quedaron los días en que el producto podía permanecer como trabajo en progreso (WIP) durante días, semanas o incluso meses, esperando pruebas de laboratorio para la validación de calidad.
El DeltaV™ Spectral PAT aporta estabilidad y rendimiento al introducir datos de forma de onda espectral directamente en el sistema de control. Por medio de la implementación de la verificación y el control del proceso de lazo cerrado, continuo, en tiempo real y en línea con una liberación automatizada de calidad en tiempo real, los fabricantes construyen una base para una mejor gestión regulatoria más fácil y, al mismo tiempo, optimizan el desempeño y la producción de la planta.
El DeltaV Spectral PAT ejecuta modelos quimiométricos directamente en el sistema de control, lo que permite la predicción en tiempo real de atributos de calidad críticos. Esto significa que ahora puede monitorizar y realizar el control de lazo cerrado con estos valores críticos difíciles de medir. Los sistemas DeltaV tienen soluciones integradas para mostrar y documentar procesos seguros, precisos y repetibles. La demostración de estas tecnologías le puede brindar a los grupos regulatorios la confianza que necesitan para apoyar este nuevo enfoque con el fin de mejorar el rendimiento de fabricación.
El DeltaV Spectral PAT es más fácil de implementar y mantener al aprovechar la configuración, la base de datos y la infraestructura de soporte estándar de DeltaV utilizada por sus otras aplicaciones de control. Trabajar en un solo entorno de plataforma DeltaV integrado mejora la seguridad del sistema y simplifica la validación de sus procesos.
La implementación tradicional de PAT mediante espectroscopía puede ser difícil de implementar y mantener, principalmente cuando se utilizan mediciones de calidad críticas en estrategias de control de lazo cerrado. Con analizadores espectrales de muestras de productos en línea, los modelos quimiométricos integrados y los algoritmos modernos de aprendizaje automático del DeltaV Spectral PAT pueden predecir con precisión la calidad del producto para su uso como los sensores blandos de calidad en línea.