Virtualización DeltaV
Optimice la virtualización en un entorno integrado diseñado para el control de procesos
Las soluciones de virtualización de DeltaV™ de Emerson reducen la complejidad de la infraestructura de TI con la infraestructura hiperconvergente (HCI) centrada en la automatización y adecuada para propósitos específicos. Las soluciones de virtualización de DeltaV ofrecen una fácil escalabilidad para ayudar a las organizaciones a preparar sus operaciones para el futuro, al tiempo que mejoran su sostenibilidad, eficiencia y rendimiento general.
Cree fácilmente un entorno virtual escalable
Un entorno de virtualización integrado facilita la creación y el mantenimiento de sistemas DeltaV virtuales sin experiencia en la virtualización de TI. Y ahora, con DeltaV Virtual Studio que admite infraestructura hiperconvergente (HCI), es aún más fácil configurar y mantener múltiples sistemas DeltaV virtuales para la producción, el desarrollo, las pruebas y la capacitación en línea.
Mejore la sostenibilidad con un espacio de hardware más pequeño.
Consolide estaciones de trabajo en servidores de hosts para reducir los costos de hardware, instalación y mantenimiento de ordenadores. Para sistemas fuera de línea, utilice controladoras virtuales, solucionadores lógicos de seguridad y simulación de tarjetas de E/S CHARMS para reducir el hardware de control requerido para el desarrollo y las pruebas. Menos hardware también significa menos espacio y menos consumo de energía.
Logre alta disponibilidad y recuperación automática ante desastres.
La virtualización ofrece a su sistema de control una alta disponibilidad y recuperación automática ante desastres, lo que garantiza operaciones continuas de la planta. La virtualización puede mejorar la disponibilidad gracias a la reducción del tiempo de recuperación para estaciones de trabajo con tolerancia automática frente a fallos. Las máquinas virtuales se reasignan fácilmente a equipos host de tolerancia por fallos, lo que facilita la realización de actualizaciones planificadas.
Disfrute de una experiencia optimizada y un rendimiento mejorado
Para mejorar la productividad, reducir los costos y una mayor disponibilidad de los sistemas, la virtualización se ha convertido en el estándar en muchas industrias. DeltaV Virtual Studio es compatible con la infraestructura hiperconvergente y es una solución de HCI centrada en la automatización y adecuada para su uso. La implementación de una infraestructura de virtualización se simplifica con la configuración automatizada y las herramientas de configuración integradas en DeltaV Virtual Studio. Además, esto mejora la experiencia del usuario y logra un rendimiento mejorado. Para satisfacer mejor las necesidades de sus aplicaciones críticas, la arquitectura unificada definida por software admite alta disponibilidad y recuperación ante desastres automática para sus sistemas de producción en línea.
DeltaV Virtual Studio es compatible con una infraestructura hiperconvergente (HCI) y facilita la creación y el mantenimiento de sistemas DeltaV virtuales.
Virtualice los componentes del hardware para el DeltaV SIS con el fin de facilitar el desarrollo y la prueba de la lógica de seguridad.
Proporciona una forma sencilla y rentable de crear su configuración y simular el controlador y las funciones de E/S.
Mediante un breve video con una serie de animaciones 3D, conozca más sobre cómo DeltaV™ Virtual Studio es compatible con la infraestructura hiperconvergente (HCI) para ayudar a las empresas a reducir la complejidad y los costos y mejorar la disponibilidad y el desempeño.
Aprenda sobre las formas en que las soluciones de HCI adecuadas para su uso pueden simplificar la creación y el mantenimiento de sistemas de TO virtuales.
La alta disponibilidad y los beneficios de la virtualización en recuperación de desastres pueden ser transformacionales para las organizaciones que se esfuerzan por mejorar el tiempo de actividad, el rendimiento y la eficiencia.
Obtenga más información sobre las características del producto y los beneficios de Virtual Studio para HCI.