Comunicación de datos fácil y segura
Una arquitectura de conexión permite reducir la complejidad de la red al utilizar un único flujo de salida cifrado y unidireccional para garantizar la seguridad.
Más que un Gateway Edge típico, el DeltaV Edge Environmen es una solución segura por diseño que maneja sin problemas grandes volúmenes de datos DeltaV y proporciona datos contextualizados para alimentar conocimientos operativos más profundos.
Una arquitectura de conexión permite reducir la complejidad de la red al utilizar un único flujo de salida cifrado y unidireccional para garantizar la seguridad.
Los datos se alojan en repositorios junto con la jerarquía de configuración del DeltaV, lo que proporciona contexto y correlaciones para establecer relaciones relevantes.
Los datos están disponibles en la red empresarial, listos para su acceso por medio de interfaces ampliamente utilizadas, como OPC UA y REST API.
Los datos se reflejan exactamente en el mismo formato que en DeltaV y se sincronizan automáticamente, lo que permite experimentar y hacer pruebas sin interrumpir las operaciones.
Emerson ejecuta de forma remota la implementación del software, la resolución de problemas, las actualizaciones y las mejoras o los usuarios pueden optar por administrar ellos mismos estas funciones.
El DeltaV Edge Environment hace realidad la democratización de los datos. La accesibilidad de los datos se maximiza a través de la salida segura desde el sistema de control distribuido DeltaV™ a data lakes, científicos de datos, aplicaciones de análisis o sistemas de planificación de recursos empresariales.
* Haga clic en la imagen para obtener una vista más grande.
In this short video, find out how the DeltaV Edge Environment helps teams easily and securely leverage their control system data to gain deeper insights into operational performance and enables businesses to drive digital transformation.