Beneficios de mejoras del sistema Siemens
Emerson ofrece mejoras del sistema de control de turbinas basado en Ovation, probado en el campo y diseñado completamente para las turbinas de gas Siemens.
Emerson tiene más de cinco décadas de experiencia con las turbinas de gas Siemens mediante el legado de Westinghouse como el proveedor del sistema original de control de todas las turbinas de gas y vapor Westinghouse.
En la actualidad, Emerson sigue proporcionando sistemas de control modernos en todas las turbinas de Siemens-Westinghouse, Siemens V y Siemens Industrial. Nuestros sistemas son migraciones completamente diseñadas para los sistemas originales y se han probado en el campo en cientos de turbinas Siemens.
La flotilla Siemens-Westinghouse se suministraba originalmente con los controles de la familia de procesamiento distribuido Westinghouse (WDPF) o Teleperm XP (TXP). Emerson le ofrece modernos reemplazos del sistema de control para los sistemas WDPF y TXP en todas las turbinas de gas Siemens-Westinghouse. Igual que el OEM anterior de estas turbinas, nosotros proporcionamos soluciones y actualizaciones especializadas para toda la flotilla Siemens-Westinghouse. Las opciones incluyen excitación integrada y protección integrada contra vibraciones.
Emerson ofrece sistemas de control para las unidades Siemens V e incluye reemplazos directos para Teleperm ME (TME), Teleperm XP (TXP) y otros. Nuestros sistemas son fáciles de usar, fáciles de mantener y se han probado en el campo, para ofrecer control confiable de las unidades V64, V84 y V94. El uso del sistema Ovation para controlar la turbina de gas, la turbina de vapor y el equilibrio de la planta (BOP) ofrece beneficios de desempeño del sistema de plataforma individual. Las opciones incluyen el sistema de seguridad SIS Ovation para la protección en el nivel SIL3.
Emerson ofrece un sistema de control para las turbinas de gas de Siemens Industrial, e incluye las unidades anteriores de Ruston, Rolls-Royce y Alstom. Además de los reemplazos probados para los sistemas de control obsoletos, incluyendo Rustronic, Entronic y ABB Advant, contamos con un rango de soluciones de actualización para la instrumentación, válvulas de medición de combustible y sistemas auxiliares diseñados para mejorar la precisión del control y la confiabilidad de estas unidades. Las opciones adicionales incluyen sistemas de protección con clasificación SIL.