Optimización de las turbinas eólicas
Soluciones para la optimización de turbinas eólicas que reducen las cargas, mejoran la producción y reducen el costo energético.
Nuestros expertos en carga y control eólicos están especializados en la optimización de turbinas eólicas y ofrecen una amplia gama de funciones de control avanzadas. Mediante la aplicación de conocimientos y servicios avanzados de integración de controles, somos capaces de reducir las cargas o mejorar la producción de energía y disminuir así el costo energético.
Esto incluye algoritmos y accionamientos para controlar el paso principal de la pala de la turbina, la velocidad del rotor, la potencia del generador y el posicionamiento de la orientación, pero también las funciones de apoyo como enfriamiento, lubricación, fuente de alimentación, etc.
Producción anual de energía (AEP)
Estrategias de control exclusivas para mejorar la producción y el desempeño (2PI y torque)
Control robusto de paso y la potencia para una producción de potencia óptima
Control individual de paso para reducir la inclinación y la orientación de la nacelle, las cargas extremas y de fatiga de las palas y la torre
Amortiguación de la transmisión para reducir las cargas de fatiga en la transmisión y la caja de cambios
Amortiguación activa de la torre para reducir las cargas de fatiga de las torres
Caja de herramientas del software de carga y control para optimizar el diseño y los cálculos de carga de turbinas eólicas de todos los tamaños