Paneles web industriales
Los paneles web industriales de Emerson mejoran la claridad visual y dan un acceso mejor y más rápido a sus datos.
Mantenga sus datos al frente y al centro con los paneles web de Emerson, presentando pantallas conectadas de manera óptica que eliminan la refracción y mejoran la claridad visual en un 20 por ciento. Estas pantallas de proyección modulares y multitáctiles, se pueden manejar en entornos dificiles y son capacitivas para que los operadores puedan utilizarlas mientras usan el equipo de protección personal. Es el matrimonio perfecto entre la tecnología para consumidores y la durabilidad que su ambiente exige.
La cartera de Paneles web RXi incluye pantallas desde 7” a 24” en un formato de pantalla ancha de 7” a 15”, disponibles tanto en pantallas SLR para exteriores como para interiores. Intercambie pantallas fácilmente, disfrute de conectividad mejorada y tecnología de pantallas que está diseñada para maximizar la experiencia del usuario. Y con una amplia gama de aplicaciones gracias a pantallas que protegen contra el polvo, humedad y chorros de agua directos, la cartera de Paneles web RXi tiene algo para las necesidades de cada organización.