Pantalla de Pro.Energy

Pro.Energy©: una solución de software para la eficiencia y la sostenibilidad

Los sistemas de gestión de la energía son fundamentales para las empresas que intentan reducir el consumo, aumentar la eficiencia e implementar prácticas sostenibles. Pro.Energy© es una solución de software abierto con conectividad completa, interfaces intuitivas, monitorización simplificada y sólidas capacidades de adquisición y análisis de datos que le ayudan a establecer y alcanzar objetivos de consumo realistas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Pro.Energy©: una solución de software para la eficiencia y la sostenibilidad

Ventajas de Pro.Energy©

Un método abierto, intuitivo y rentable para el control del uso de energía.

Icono de dinero

Sencillo, rápido y rentable

Crea y configura proyectos de monitorización de energía en unos pocos pasos simples.

Icono de conectividad

Conectividad y adquisición de datos

Enlace simplificado a cualquier dispositivo de medición o analizador de red de su planta.

Icono de pila

Apertura e integración

La funcionalidad NExT habilita supervisión, alarmas, notificaciones y lógica de control.

Movicon Pro.Energy - Tecnología de software para la eficiencia energética

Movicon Pro.Energy - Tecnología de software para la eficiencia energética

Funcionalidad

Indicadores de desempeño energético

Pro.Energy© incluye herramientas de análisis integradas que aprovechan tablas, gráficos e informes completos y listos para usar. Sus indicadores de desempeño energético (EnPI) son esenciales para un análisis eficaz del consumo, además de para apoyar el uso eficiente de la energía al reducir o eliminar los residuos detectados a través del análisis.

Pro.Energy© recopila todos los datos de vectores energéticos y los almacena en bases de datos. Las herramientas de informe de datos generados se pueden personalizar de manera fácil y fiable según sea necesario. Además de las mediciones de energía reales, el sistema también registra mediciones virtuales definidas por las especificaciones del usuario. Esto le permite ejecutar comparaciones entre mediciones de comportamiento real y virtual o usar las mediciones virtuales para administrar y distribuir los grupos lógicos de energía, por ejemplo, sumando medidores específicos. Los gestores y operadores de energía pueden obtener informes analíticos sofisticados y potentes basados en información que permite la detección rápida y la solución de las condiciones de desechos.

Certificaciones energéticas

Pro.Energy© es una solución completa, flexible y comprensible para la certificación de consumo energético. Los objetivos de sostenibilidad y el creciente costo de la energía han convertido este objetivo en algo esencial para todas las empresas, independientemente de la cantidad de energía que consumen.

Al ahorrar energía, se logra más que un ahorro de costos. Al convertir la eficiencia en un objetivo principal de la empresa, puede mejorar la reputación de su negocio como partidario de la ecosostenibilidad. Las empresas que controlan cuidadosamente su consumo de energía también pueden obtener incentivos gubernamentales favorables.

Pro.Energy© hace que la eficiencia energética sea una inversión altamente rentable en su futuro. Esta solución puede ayudarlo a adelantarse a las nuevas regulaciones que penalizarán a los usuarios de energía ineficientes y bloquearán mecanismos de reducción sin actualizaciones costosas y obligatorias.

La adopción de Pro.Energy© es simple e intuitiva

Pro.Energy© hace que las plantas funcionen de manera más eficiente al detectar los indicadores clave (EnPI) que le ayudan a reducir el consumo y aumentar las ganancias.

Pantalla de Pro.Energy
Icono de computadora

Tableros

The Pro. El módulo Energy© muestra los datos recopilados en tiempo real en los tableros. Los gráficos avanzados presentan indicadores de pantalla limpios e intuitivos e imágenes del estado de funcionamiento. La interfaz gráfica se basa en la web, lo que permite a los operadores controlar fácilmente los procesos de producción en cualquier momento desde cualquier ubicación. El diseño de la interfaz del tablero se basa en la ergonomía moderna. También se puede personalizar según sea necesario integrando las funciones de comando y gestión más avanzadas.

Icono de métricas

Medidores y medidas

Pro.Energy© le permite crear gráficos de medición personalizados para diferentes medidores, y proporciona informes y gráficos basados en la agrupación lógica deseada. Las mediciones virtuales también pueden ser definidas libremente por el usuario con cálculos o combinaciones de fórmulas matemáticas. Estos valores de consumo de energía teóricos o virtuales son esenciales para las comparaciones analíticas que dependen de las mediciones en tiempo real.

Política de licencias de Movicon Pro.Energy

Movicon Pro.Energy es un módulo de software opcional, compatible con Movicon.NExT. Incluye una política de licencias sencilla, flexible y rentable que usted puede adaptar para que se ajuste a sus requisitos específicos y objetivos de desempeño.


Pro.Energy requiere la licencia Movicon.NExT SCADA PRO que cubre cada contador de energía que compre (de 5 a 5000). Este modelo de costo opcional incluye un Asistente para una base de datos de cálculo de SQL Server. La mayoría de las licencias incorporan el uso de SQL Server Express, que se incluye de forma gratuita. También hay disponibles opciones personalizadas.


El esquema de licencias NExT.4.0 Pro.Energy:

Licencias del esquema Pro.Energy


Asistente
Tipos de licencias de tiempo de ejecución
Descargar la tabla de licencias de Movicon Pro.Energy
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Política de licencias de Movicon Pro.Energy
Habilite JavaScript para usar este sitio web.