Interruptores Ethernet totalmente administrados
Nuestros interruptores Ethernet totalmente administrados proporcionan un alto rendimiento en los entornos hostiles en donde debe trabajar.
Usted opera en entornos hostiles. Los interruptores Ethernet industriales totalmente administrados de Emerson proporcionan confiabilidad y velocidad en la red con costos de instalación reducidos y facilidad de uso en una carcasa rígida IP30. Priorice, haga particiones y organice redes de control para realizar transferencias de datos confiables y de alta calidad. Las rápidas tasas de recuperación de red protegen sus datos críticos del mal funcionamiento de la red, mientras que nuestro enfoque seguro por diseño significa tranquilidad contra las amenazas cibernéticas.