Gestione Ethernet directamente desde PAC Machine Edition
La ventaja de la transferencia de datos de alta calidad entre dispositivos, con la comodidad de la gestión directa del software.
Necesita una gestión y supervisión flexible y fácil de sus redes de control. Pero no puede poner en riesgo la solidez o el tiempo de actividad.Nuestros interruptores Ethernet gigabit gestionados PROFINET cumplen todos los requisitos, combinan la potencia de los puertos Ethernet de 1GB con la gestión de software a través de la edición PAC Machine y la gestión automatizada de la prioridad del tráfico y la configuración de topología integrada.El soporte para la redundancia de red en anillo y la redundancia del sistema PROFINET maximiza el tiempo de actividad, ahorrándole tiempo y gastos de resolución de problemas.