Interruptores Ethernet no gestionados y simples
Diseñados para ofrecer un alto rendimiento en entornos exigentes
Está buscando un verdadero interruptor Ethernet plug-and-play en un factor compacto que sea lo suficientemente resistente como para cumplir con las condiciones en las que operan sus aplicaciones. Nuestros interruptores Ethernet no gestionados y gestionados simples satisfacen esta necesidad con una clasificación de temperatura extrema de -40 a 70 °C y la combinan con una seguridad y disponibilidad líderes en la industria. El soporte para el control de flujo y las MDI/MDI-X automáticas maximizan los recursos y la flexibilidad, ayudándole a aprovechar al máximo sus activos en un entorno exigente.