Arquitectura más inteligente, mayor rendimiento
La familia de E/S de corte distribuido de Emerson combina la flexibilidad modular ‘Build As You Go’ con durabilidad de alto rendimiento.
Sus sistemas de automatización conectados necesitan de un rendimiento resistente, pero el espacio es limitado. La familia de E/S de corte distribuido de Emerson consolida el rendimiento de alta densidad con la flexibilidad modular ‘build as you go’ para reducir las necesidades de espacio sin poner en riesgo la energía. Trabajan de manera transparente con cualquier controlador PROFINET PAC, así que puede estandarizar el diseño de E/S sin preocuparse por el controlador al cual se conectan. El ensamble sencillo le permite diseñar caídas de voltaje más cerca de los dispositivos de campo con solo un cable Ethernet estándar.